概览
产品详情
演示电路1371与PScope™软件一起提供了一个基于USB的Windows PC托管数字数据采集系统,支持高速数据转换器产品。DC1371必须使用演示板随附的5V电源供电。PScope评估软件会自动检测到DC1371及其连接的演示电路板。该系统可快速便捷地对高速ADC进行性能评估。DC1371从高速演示电路中采集样本,接着PScope软件对数据进行各种分析,包括计算SNR、SINAD、THD、SFDR和ENOB。
演示电路1371与PScope™软件一起提供了一个基于USB的Windows PC托管数字数据采集系统,支持高速数据转换器产品。DC1371必须使用演示板随附的5V电源供电。PScope评估软件会自动检测到DC1371及其连接的演示电路板。该系统可快速便捷地对高速ADC进行性能评估。DC1371从高速演示电路中采集样本,接着PScope软件对数据进行各种分析,包括计算SNR、SINAD、THD、SFDR和ENOB。