LTC2153-12

不推荐用于新设计

12 位、310Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 67.6dBFS SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功率:378mW (总值)
  • 单 1.8V 电源
  • DDR LVDS 输出
  • 1.32VP-P 输入范围
  • 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 可任选的时钟占空比稳定器
  • 低功率睡眠和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚兼容的 12 位器件版本
  • 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装

LTC2153-12
12 位、310Msps ADC
LTC2153-12 32K Point 2-Tone FFT,  fIN = 71MHz and 69MHz, 310Msps Product Package 1
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
差分放大器 2
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
模数转换器(ADC) 1
LTM9013 过期 300MHz 宽带接收器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1565A-H

LTC2153-12: 12-bit, 310Msps, 1.8V Single ADC, 5MHz-140MHz, DDR LVDS Outputs, requires DC1371

产品详情

DC1565A-H: Demo Board for the LTC2152-12 - Single 12-Bit 250Msps ADCs.


 


DC1565A-H
LTC2153-12: 12-bit, 310Msps, 1.8V Single ADC, 5MHz-140MHz, DDR LVDS Outputs, requires DC1371
DC1565A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2153-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览