LTC2157-12
量产双通道、12 位、250Msps ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 68.5dB SNR
- 90dB SFDR
- 低功率:628mW / 592mW / 545mW (总值)
- 单 1.8V 电源
- DDR LVDS 输出
- 易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
- 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 可任选的时钟占空比稳定器
- 低功率睡眠和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚兼容的 14 位版本
- 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
LTC®2157-12 / LTC2156-12 / LTC2155-12 是两通道、250Msps / 210Msps / 170Msps、12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 68.5dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽使 ADC 能实现高的欠采样比和非常低的衰减。延迟仅为 6 个时钟周期。
在整个温度范围内的 DC 规格包括 ±0.26LSB INL (典型值)、±0.16LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 0.54LSBRMS。
数字输出为双倍数据速率 (DDR) LVDS。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 医学成像
- 高分辨率视频
- 测试和测量仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2157CUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2157CUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2157IUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2157IUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 1 | ||
| LTC6417 | 最后购买期限 | 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器 |
| 模数转换器(ADC) 2 | ||
| LTM9013 | 过期 | 300MHz 宽带接收器 |
| LTC2158-14 | 不推荐用于新设计 | 双通道、14 位、310Msps ADC |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6950 | 过期 | 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC2158-14 | 不推荐用于新设计 | 双通道、14 位、310Msps ADC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2157-12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论