LTC2191

量产

16 位、40Msps、低功率、双通道 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两通道同时采样 ADC
  • 串行 LVDS 输出:每通道 1 位、2 位或 4 位
  • 77dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:198mW / 146mW / 104mW (总值)
                    99mW / 73mW / 52mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 500MHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装

LTC2191
16 位、40Msps、低功率、双通道 ADC
2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 69MHz Product Package 1
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
差分放大器 2
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1763A-E

LTC2191: 16-bit 40Msps ADC, Serial LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1763A-E: Demo Board for the LTC2191 16-Bit, 40Msps Low Power Dual ADCs.


 


DC1763A-E
LTC2191: 16-bit 40Msps ADC, Serial LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1763A-A - Schematic

最新评论

近期浏览