添加到信号链设计器

AD5750-2:  电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5750/AD5750-1/AD5750-2是单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5750/AD5750-1/AD5750-2针对PLC和工业过程控制应用。AD5750/ AD5750-1/AD5750-2的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。AD5750-1/AD5750-2提供0 V至2.5 V模拟输入范围,AD5750提供0 V至4.096 V模拟输入范围。

AD5750-2提供五种可编程输出电流范围:4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、±20 mA和±24 mA。单极性电流范围提供2%的超量程特性。

通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V~5 V、0 V~10 V、±5 V或±10 V。所有电压范围均提供20%的超量程特性。

模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。

该器件的工作电压范围是±12 V至±24 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。

灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口具有可选的PEC功能,能够使用CRC-8差错校验,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。

该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电(0 V或三态),并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出设置为零电平/中间电平,或者是选定电流范围的下限值。

HW SELECT引脚用于在上电时将器件编程模式配置为硬件编程或软件编程。

应用
- 过程控制
- 制动器控制
- PLC

特点和优势

  • 电流输出范围:
    4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、 ±20 mA、±24 mA
    总非调整误差(TUE):±0.03%(满量程)
    输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
  • 电压输出范围:
    0 V至5 V、0 V至10 V、
    ±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
    总非调整误差(TUE):±0.02% FSR
    输出漂移:±3 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • 分组差错校验(PEC)
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
      AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
      AVSS:−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5750-2 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐AD5750-2使用的外部基准电压源
  • 针对低功耗、低成本、中端系统,推荐使用 ADR392ADR364
  • 针对低噪声、高精度、高端系统,推荐使用 ADR434
推荐AD5750-2使用的数模转换器
  • 针对低功耗、单电源、小型封装,推荐使用 AD5660 系列或 AD5060 系列、0V至4.096V输出DAC。

推荐AD5750-2使用的数字隔离器
  • 针对过程控制应用中的4通道隔离接口,推荐使用 ADuM1400
推荐电源解决方案
  •欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower
  • 欲选择电源监控器产品,请使用 电源监控器参数搜索

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5750-2 型号选项