添加到信号链设计器

ADL5385:  30 MHZ至2,200 MHZ正交调制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于30 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频(IF)和直接射频(RF)调制。

ADL5385从两路差分基带输入获得信号,并将其调制到两个彼此正交的载波上。两个内部载波均源自一路单端、外部本机振荡器输入信号,其频率为目标载波输出频率的两倍。经过调制的两路信号,在一个可驱动50 Ω负载的差分转单端放大器上相加。

ADL5385可以用作数字通信系统中的中频调制器或直接至RF调制器。较宽的基带输入带宽为基带驱动以及从复合中频驱动提供了条件。典型应用包括无线电链路发射机、电缆调制解调器终端系统和宽带无线接入系统。

ADL5385采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘无铅LFCSP_VQ封装。额定温度范围为-40℃至+85°C,同时提供无铅评估板。

应用
  • 无线电链路基础设施
  • 电缆调制解调器终端系统
  • UHF/VHF无线电
  • 无线基础设施系统
  • 无线本地环路
  • WiMAX/宽带无线接入系统
  • 特点和优势

    • 输出频率范围:30 MHz至2,200 MHz
    • 1 dB输出压缩:11 dBm (350 MHz)
    • 本底噪声:–159 dBm/Hz (350 MHz)
    • 边带抑制:−50 dBc (350 MHz)
    • 载波馈漏:−46 dBm (350 MHz)
    • 单电源:4.75 V至5.5 V
    • 24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP_VQ封装

    ADL5385功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5385: 30 MHz to 2200 MHz Quadrature Modulator Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 1671 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-924: 数字正交调制器增益  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0311:使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机  (pdf, 148 kB) Circuit Note PDF
    CN-0144  (pdf, 322 kB)
    利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
    Circuit Note PDF
    CN-0021  (pdf, 326 kB)
    I/Q调制器ADL5375与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
    Circuit Note PDF
    CN-0020  (pdf, 326 kB)
    ADL5374 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口
    Circuit Note PDF
    CN-0019  (pdf, 329 kB)
    ADL5373 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口
    Circuit Note PDF
    Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) 概况 PDF
    ADL5375调制器/ADL5382解调器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐ADL5385使用的PLL

    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X系列固定频率 PLL。
    • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106或分立小数N分频ADF4156
    推荐ADL5385使用的差分双通道基带TxDAC®
    • 针对最高125MSPS的差分I与Q电流应用,推荐使用AD911X系列引脚兼容的低功耗、小尺寸TxDAC®,如AD9117
    • 针对最高125MSPS的更低功耗应用,推荐使用AD971X系列引脚兼容的TxDAC®,如AD9717
    • 针对更高带宽、数据速率最高达250MSPS、低噪声和低IMD的应用,推荐使用AD974X系列引脚兼容的CMOS TxDAC®(如AD9747),或者使用AD9125(如需插值)。
    • 针对最高500MSPS的直接变频发射应用,建议使用AD978X系列引脚兼容的LVDS TxDAC®(如AD9783),或者使用AD9122(如需插值)。

    推荐电源解决方案
    • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5385 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5385 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5385-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭