添加到信号链设计器

ADUC7020:  精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU内核

产品详情

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28均为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

ADC具有多达12路单端输入。另外还可提供4路输入与4个DAC输出引脚复用。4路DAC输出只是在特定型号上提供(ADuC7020和ADuC7026)。然而,在无DAC输出的情况下,这些引脚仍然可以用作ADC的输入引脚,这样ADC的输入最多可以达到16通道。ADC可以工作在单端或差分输入模式下。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。

根据器件型号不同,片内最多可内置4个缓冲电压输出DAC。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。

这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 KB SRAM和62 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。

应用

  • 工业控制和自动化系统
  • 智能传感器、精密仪器
  • 基站系统、光纤网络
  • 特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 微控制器
      16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
      JTAG端口支持代码下载和调试
    • 时钟选项
      修正的片内振荡器(±3%)
      外部时钟晶体
      可达44 MHz的外部时钟源
      具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
    • 存储器
      62 kB Flash/EE存储器、8 kB SRAM
      在线下载,基于JTAG的调试
      软件触发在线重新编程能力

    模拟输入/输出

    • 多通道、12位、1 MSPS ADC
      多达16个ADC通道1
    • 全差分模式和单端模式
    • 模拟输入范围:0 V至 VREF
    • 12位电压输出DAC
      最多提供4路DAC输出1
    • 片内基准电压源
    • 片内温度传感器(±3°C)
    • 电压比较器
    • 功耗
      额定工作电压:3 V
      主动模式:11 mA (5 MHz),40 mA (41.78 MHz)
    • 封装和温度范围
      从40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP至80引脚LQFP1
      额定工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 工具
      低成本QuickStart™开发系统
      全面的第三方支持

    片内外设

    • UART, 2 x I2C® 和 SPI®串行I/O
    • 最多40引脚GPIO端口1
    • 4个通用定时器
    • 唤醒和看门狗定时器(WDT)
    • 电源监控器
    • 三相、16位PWM发生器1
    • 可编程逻辑阵列(PLA)
    • 可达512KB的外部存储器接口1

    1 取决于具体器件型号。更多信息请参考订购指南。

    ADuC7020功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADuC70xx 系列:精密模拟微控制器,12位模拟输入、输出,ARM7TDMI®MCU 数据手册 (Rev C, 12/2009) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
    ADuC70xx Series: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 1296 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-908: 基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
    AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
    AN-900: 通过单个加速度计增强计步器的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-900: Enhancing the Performance of Pedometers Using a Single Accelerometer  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
    AN-895: ADuC702x MicroConverter® I2C® 接口  (pdf, 687 kB) 应用笔记 PDF
    AN-895: ADuC702x MicroConverter I2C-Compatible Interface  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    AN-840: 通过I2C®接口更新代码  (pdf, 387 kB) 应用笔记 PDF
    AN-840: Code Update via I2  (pdf, 387 kB) 应用笔记 PDF
    AN-831: 使用ADuC702x系列实现计数器  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
    AN-831: Implementing a Counter with the ADuC702x Family  (pdf, 83 kB) 应用笔记 PDF
    AN-806: ADuC70xxBCPZxxI系列芯片I2C®下载协议  (pdf, 148 kB) 应用笔记 PDF
    AN-806: I2C Download Protocol for ADuC70xxBCPZxxl Models  (pdf, 116 kB) 应用笔记 PDF
    AN-798: 使用PWM产生ADuC702x系列的模拟输出  (pdf, 533 kB)
    ADuC702x系列集成了32位ARM7TDMI微控制器和高精度模拟模块。根据型号不同,最多可提供4个12位DAC。某些应用可能需要更多模拟输出,此时也可以将PWM用作低分辨率DAC。本应用笔记说明如何从PWM产生额外的模拟输出。
    应用笔记 PDF
    AN-798: Using the PWM to Generate Analog Output on the ADuC702x Family  (pdf, 137 kB)
    The ADuC702x family integrates a 32-bit ARM7TDMI microcontroller and high precision analog blocks. Depending on the model, up to four 12-bit DACs are available. In some applications where more analog output is required, the PWM can also be used as a low resolution DAC. This application note describes how to generate an extra analog output from a PWM.
    应用笔记 PDF
    AN-765: ADuC702x系列的短脉冲持续时间测量  (pdf, 145 kB) 应用笔记 PDF
    AN-765: Measuring Duration of a Short Pulse on the ADuC702x Family  (pdf, 108 kB) 应用笔记 PDF
    AN-759: 扩展ADuC8xxADuC702x系列的DAC输出数 (uC012)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
    AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
    AN-724: ADuC70xx串行下载协议  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
    AN-718: ADuC7020评估板参考指南  (pdf, 480 kB) 应用笔记 PDF
    AN-718: ADuC7020 Evaluation Board Reference Guide MicroConverter® ADuC7020 Development System, Rev. A  (pdf, 480 kB) 应用笔记 PDF
    AN-602: ADXL202在计步器和个人导航设备中的应用  (pdf, 683 kB) 应用笔记 PDF
    AN-602: Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications  (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
    CN0282:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能  (pdf, 714 kB) Circuit Note PDF
    应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
    ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
    在线研讨会 WEBCAST
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    《模拟对话》杂志 PDF
    ADuC702x Analog Microcontroller Generates Programmable Digital Waveforms
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技术文章 PDF
    Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
    For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
    (ECN, December 9, 2009)
    技术文章 HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技术文章 HTML
    Healthcare at Home (Part II)
    A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
    (EDN, February 25, 2008)
    技术文章 HTML
    Reduce Noise and Power Levels with Precision Data Acquisition Solution 技术文章 HTML
    Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor 技术文章 HTML
    Low Cost, Low Power, High Performance AED 技术文章 HTML
    Programmable Medical Infusion Pumps Offer High Reliability and Performance 技术文章 HTML
    Oscillometric Blood Pressure Measurement 技术文章 HTML
    Impedance Measurement Blood Analysis Systems 技术文章 HTML
    ICs for Low Power, Low Cost ECG Holter Monitors Support Standard Medical Wireless Bands 技术文章 HTML
    Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
    by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
    技术文章 HTML
    Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
    by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
    技术文章 PDF
    Microcontroller Adds Precision Analog
    (EDN, 3/29/2004)
    产品评述 HTML
    2006 Microprocessor Directory
    (EDN, August 2006)
    产品评述 HTML
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    产品评述 HTML
    Stamp-Sized Single-Chip Computer Uses Flash Memory
    (EDN, 3/10/2006)
    产品评述 HTML
    "Arm"-ing Analog Microcontrollers
    Analog Devices moves the 32-bit ARM7 core where 8-bit analog-enabled MCUs once tread. (ED Online, 3/29/2004)
    产品评述 HTML
    Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series  (pdf, 5834 kB) 概况 PDF
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design 概况 HTML
    XFP Chipset and Reference Design Simplify 10 Gbps Transceivers 概况 HTML
    SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers 概况 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    概况 PDF
    Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
    ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
    概况 PDF
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    Converters for Motor Control  (pdf, 929 kB)
    Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    开发工具 软件可配置产品 HTML
    ADuC7019/ADuC702x Code Examples 代码范例 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADUC7020 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADUC7020BCPZ62 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 7.82 $ 6.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADUC7020BCPZ62-RL7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 750 $ 7.82 $ 6.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADUC7020BCPZ62I 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 7.82 $ 6.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADUC7020BCPZ62I-RL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 6.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADUC7020BCPZ62IRL7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 750 $ 7.82 $ 6.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    USB-I2C/LIN-CONV-Z 产品状态: 量产 评估板 0 工业 1 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADuC7020迷你套件
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADUC7020MKZ 产品状态: 量产 ADuC7019/20/21/22 Minikit development system $ 25.00 -
    EVAL-ADUC7020QSPZ 产品状态: 量产 ADuC7019/20/21/22 Quickstart Plus development system $ 159.00 -
    EVAL-ADUC7020QSZ 产品状态: 量产 ADuC7019/20/21/22 Quickstart development system $ 59.00 -
    EVAL-ADUC-CABLE1Z 产品状态: 量产 UART Serial downloader cable $ 15.18 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭