ADUC7122

推荐用于新设计

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 13个外部通道、12位、1 MSPS ADC
    2个通道具有可编程增益
    PGA(1至5)输入范围
    IOVDD电源监控器通道
    片内温度监控器
    11路通用输入
  • 全差分模式和单端模式
  • 模拟输入范围:0 V至VREF
  • 12 × 12位电压输出DAC
  • 片内基准电压源:1.2 V/2.5 V
    缓冲输出基准电压源配合外部电路使用
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
  • JTAG 端口支持代码下载和调试
  • 调整的片内振荡器(±3%)
  • 外部时钟晶体
  • 可达41.78 MHz的外部时钟源
  • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 126 kB Flash/EE 存储器,8 kB SRAM
  • 在线下载,基于JTAG的调试
  • 软件触发在线重编程能力
  • UART、2 × I2C和SPI串行I/O
  • 32引脚GPIO端口
  • 4个通用定时器
  • 唤醒和看门狗定时器(WDT)
  • 电源监控器
  • 每类中断支持8种优先级
  • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 采用3 V额定电源
  • 主动模式:11 mA (5 MHz),40 mA (41.78 MHz)
  • 7 mm × 7mm、108引脚BGA
  • 工作温度范围:−10°C至+95°C
  • 低成本QuickStart™ 开发系统
  • 完全第三方支持

ADUC7122
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU
ADuC7122 Functional Block Diagram ADuC7122 Pin Configuration
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
EVAL-ADUC7122
ADuC7122 QuickStart Plus开发系统

参考电路

CN0153 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

特性和优点

  • 典型温度范围为-90 C至+150 C
  • 热敏电阻温度监控器
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览