ADUC7121
量产精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU
- 产品模型
- 2
概述
- 模拟输入/输出
- 多通道、12位、1 MSPS ADC
- 2个差分对,内置输入PGA
- 通用输入(差分或单端)
- ADuC7121:7通道
- 全差分模式和单端模式
- 0 V至VREF模拟输入电压范围(单端模式)
- 5个低噪声IDAC
- 250 mA、200 mA、45 mA、80 mA、20 mA
- 12位电压输出DAC
- ADuC7121:4通道
- 4个12位电压输出DAC
- 片内基准电压
- 片内温度传感器
- 多通道、12位、1 MSPS ADC
- 微控制器
- 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
- JTAG端口支持代码下载和调试
- 时钟选项
- 片内调整振荡器(±3%)
- 外部时钟晶体
- 可达41.78 MHz的外部时钟源
- 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
- 存储器
- 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 在线下载,基于JTAG的调试
- 软件触发在线重新编程能力
- 片内外设
- UART、2个I2C和SPI串行I/O
- 32引脚GPIO端口
- 4个通用定时器
- 唤醒定时器和WDT
- 电源监控器
- IDAC监控器
- 温度监控器
- 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
- 每类中断支持8种优先级
- 边沿或电平中断外部引脚输入
- 电源
- 额定工作电压:3 V
- 正常模式:11 mA (5.22 MHz),30 mA (41.78 MHz)
- 封装和温度范围
- 7 mm x 7 mm 108引脚CSP_BGA封装
- 额定工作温度范围:–40°C至+105°C
- 工具
- 低成本QuickStart开发系统
- 全面的第三方支持
ADuC7121是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。
ADC具有多达7路单端输入和两对额外的差分输入。这两对差分输入可通过可编程增益放大器(PGA)进行路由。ADC可以在单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7121提供5个电流输出数模转换器(DAC)。电流源(5个电流DAC)可在11位分辨率下提供低噪声和低漂移高端电流输出。5个IDAC具体如下:IDAC0的满量程输出为250 mA,IDAC1为200 mA,IDAC2为80 mA,IDAC3为45 mA,IDAC4为20 mA。
ADuC7121同时提供4个电压输出数模转换器(DAC)。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 KB SRAM和126 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内出厂固件支持通过I2C串行接口端口进行串行在线下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-10°C至+95°C工业温度范围。IDAC采用独立的2 V输入电源供电。当工作频率为41.78 MHz时,典型的功耗为120 mW。ADuC7121采用108引脚芯片级球栅阵列封装[CSP_BGA]。
应用参考资料
数据手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUC7121BBCZ | 108-Ball CSPBGA (7mm x 7mm x 1.4mm) | ||
| ADUC7121BBCZ-RL | 108-Ball CSPBGA (7mm x 7mm x 1.4mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
| ADUC7121BBCZ | 量产 | |
| ADUC7121BBCZ-RL | 量产 | |
|
2月 11, 2013 - 12_0089 ADuC7121 Data Sheet Specification Value Correction |
||
| ADUC7121BBCZ | 量产 | |
| ADUC7121BBCZ-RL | 量产 | |
|
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
| ADUC7121BBCZ | 量产 | |
| ADUC7121BBCZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册