添加到信号链设计器

ADM3252E:  隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM3252E是一款高速、2.5 kV 完全隔离、双通道 RS-232/V.28 收发器,采用3.3 V或5 V单电源供电。由于RIN1、RIN2、TOUT1和 TOUT2 引脚提供高压ESD保护,因此ADM3252E非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。

利用isoPower的集成隔离电源,ADM3252E提供四个独立的隔离通道。无需使用单独的隔离DC-DC转换器。该器件采用ADI公司的芯片级变压器iCoupler® 技术,能够隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器。因此该器件可提供完全隔离的解决方案。

ADM3252E中的 isoPower技术利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记 AN-0971 :“isoPower器件的辐射控制建议”。

ADM3252E符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规范,数据速率最高可达460 kbps。倍压/负压转换器使用四个0.1 μF外部电荷泵电容,这使得该器件可以采用3.3 V或5 V单电源供电。ADM3252E采用44引脚、芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用
- 隔离式RS-232接口
- 高噪声数据通信
- 工业通信
- 工业/电信诊断端口
- 医疗设备

特点和优势

  • 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 数据速率:460 kbps
  • 2路Tx和2路Rx通道
  • 符合EIA/TIA-232E规范
  • RINx 和 TOUTx 引脚提供ESD保护
    -- 接触放电:±8 kV
    -- 气隙放电:±15 kV
  • 0.1 μF电荷泵电容
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • 44引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM3252E 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3252E: Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 345 kB) 产品数据手册 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment  (pdf, 1915 kB) 用户指导 PDF
UG-400: ezLINX™ iCoupler® 隔离接口开发环境  (pdf, 393 kB) 用户指导 PDF
UG-440: Evaluating the ADM3252E Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver  (pdf, 457 kB) 用户指导 PDF
Designing Robust Isolated RS-232 Data Interfaces for Harsh Industrial Applications
(Analog Dialogue, Maurice O'Brien)
技术文章 HTML
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
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
EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
ADM3252E Evaluation board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM3252EEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭