ADM3252E

量产

隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 数据速率:460 kbps
  • 2路Tx和2路Rx通道
  • 符合EIA/TIA-232E规范
  • RINx 和 TOUTx 引脚提供ESD保护
    -- 接触放电:±8 kV
    -- 气隙放电:±15 kV
  • 0.1 μF电荷泵电容
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • 44引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM3252E
隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机
ADM3252E Functional Block Diagram ADM3252E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-ADM3252

ADM3252E Evaluation board

特性和优点

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • Convenient connections for power and signal via screw terminal blocks
  • 3.3 V or 5 V operation
  • Test points for measuring all signals
  • All external components required included for correct operation

产品详情

The EVAL-ADM3252EEBZ evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM3252E isolated RS-232 transceiver. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections. Test points are included on the power and signal lines on both sides of the isolation barrier. All required external components are included on the evaluation board.

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境
EVAL-ADM3252
ADM3252E Evaluation board

参考电路

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 参考设计

隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

特性和优点

  • 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
  • 小尺寸
  • 鲁棒的接口


CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit

最新评论

近期浏览