添加到信号链设计器

AD9778A:  双通道、14位、1 GSPS数模转换器

产品详情

AD9776A/AD9778A/AD9779A分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x FMOD系列调制器。三线式接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。这些器件采用先进的0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.0 W,并采用100引脚超薄四方扁平封装(TQFP)。

产品聚焦
- 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有DAC输出开关技术可增强动态性能。
- 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
- CMOS数据输入接口,具有可调设置与保持功能。
- 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复合调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置。

应用
- 无线基础设施:W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE
- 数字高/低中频合成
- 内部数字上变频功能
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点

数据手册,Rev. B,9/08

特点和优势

  • 低功耗(全部工作条件下):1.0 W (1 GSPS),600 mW (500 MSPS)
  • 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc (80 MHz 中频)
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
  • 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复合调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置
  • 辅助DAC可以控制外部VGA及失调
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟乘法器
  • 数字反向sinc滤波器
  • 100引脚、裸露焊盘TQFP封装

AD9778A功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套器件


推荐AD9778A使用的RF/IF器件

  • • 针对3V电源应用,建议使用 AD8345AD8346

推荐AD9778A使用的放大器

  • 如需高速输出放大器,推荐使用 AD8021
推荐AD9778A使用的时钟驱动器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9778A 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9778A 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9778A-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭