AD9778A: 双通道、14位、1 GSPS数模转换器 |
AD9776A/AD9778A/AD9779A分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x FMOD系列调制器。三线式接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。这些器件采用先进的0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.0 W,并采用100引脚超薄四方扁平封装(TQFP)。
产品聚焦
应用
数据手册,Rev. B,9/08
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9778A-EBZ | 量产 | 评估板 | 100 | 工业 | $ 300.00 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9778ABSVZ | 量产 | 100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) | 100 | 工业 | $ 29.70 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9778ABSVZRL | 量产 | 100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) | 100 | 工业 | $ | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。