添加到信号链设计器

AD9643:  14位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9643是一款双通道、14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。

这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC输出数据直接路由至两个外部14位LVDS输出端口,格式化为交错式或通道复用式。

需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。

设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD9643采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用

产品聚焦
- 集成双通道、14位、170/210/250 MSPS ADC。
- 采用1.8V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持LVDS输出。
- 取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
- 三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
- 与AD9613引脚兼容,14位产品可轻松转换至12位产品

特点和优势

  • SNR:71.5 dBFS(185 MHz Ain、250 MSPS)
  • SFDR:87 dBc(185 MHz Ain、250 MSPS)
  • 输入噪声:-152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS Ain、250MSPS)
  • 总功耗:785 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 集成双通道ADC
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9643 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9643: 14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 1632 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
CN0242:具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端  (pdf, 803 kB) Circuit Note PDF
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
UG-293:评估模数转换器AD9643/AD9613/AD6649/AD6643  (pdf, 2740 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9643 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9643使用的驱动放大器

    -对于差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562

    -针对直流耦合输入,推荐使用ADA4927-2ADA4938-2


推荐AD9643使用的IF数字可变增益放大器

    -针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202AD8376


推荐AD9643使用的时钟驱动器

    -如需低抖动性能,推荐使用AD9510AD9511AD9512AD9513AD9514AD9515AD9516AD9517系列多路输出时钟之一。

    -如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520AD9522系列可选VCO频率器件之一。

    -如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用AD9523AD9523-1AD9524


推荐电源解决方案

    -欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

    -欲选择电源监控器产品,请使用 电源监控器参数搜索

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9643 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9643BCPZ-170 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 85.28 $ 72.49 Y  材料信息 通知我 订购
AD9643BCPZ-210 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 129.10 $ 109.74 Y  材料信息 通知我 订购
AD9643BCPZ-250 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 154.79 $ 131.57 Y  材料信息 通知我 订购
AD9643BCPZRL7-170 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 85.28 $ 72.49 Y  材料信息 通知我 订购
AD9643BCPZRL7-210 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 129.10 $ 109.74 Y  材料信息 通知我 订购
AD9643BCPZRL7-250 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 154.79 $ 131.57 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9643 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9643-170EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
AD9643-210EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
AD9643-250EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭