eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR02

量产

超紧凑精密 5.0 V 基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
ADR02
超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Pin Configuration ADR01-02-03-06 Typical Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR3450 量产 微功耗、高精度5.0V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0289 参考设计

集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器

特性和优点

  • 4-20mA环路供电发射器
  • 电压或电流驱动
  • 优化压力传感器
CN0295 参考设计

灵活的4 mA至20 mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动

特性和优点

  • 4-20mA 发送器
  • 电压或电流驱动
  • 优化压力传感器
  • 低功耗
CN0314 参考设计

采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器

特性和优点

  • 4-20 mA发射器/接收器
  • 环路供电型
  • 可配置

4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 参考设计

完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路

特性和优点

  • 针对4mA至20mA或电压输出的完整HART兼容解决方案
  • 完全隔离
  • 四路多路复用输出

CN0289
集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器
CN0295
灵活的4 mA至20 mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
CN0314
采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
EVAL-CN0418-ARDZ - Angle View
EVAL-CN0418-ARDZ - Top View
EVAL-CN0418-ARDZ - Bottom View
CN0328
完全隔离式4通道多路复用HART模拟输出电路
CN0328 Top Level Block Diagram

最新评论

近期浏览