AD9643

推荐用于新设计

14位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 信噪比(SNR):70.6 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 输入噪声:-151.6 dBFS/Hz(185 MHz、−1 dBFS AIN、250 MSPS)
  • 总功耗:785 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625 MHz
  • 采样速率高达250 MSPS
  • 中频采样频率高达400 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    • 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器
  • 95 dB通道隔离/串扰
  • 串行端口控制
  • 节能的关断模式
AD9643
14位、170/210/250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9643 Functional Block Diagram AD9643 Pin Configuration 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 16

技术文章 2

评估设计文件 3

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 2
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
差分放大器 2
ADA4927-2 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
可变增益放大器(VGA) 1
ADL5202 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
时钟IC 9
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9523-1 推荐用于新设计 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9643 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9643 IBIS Model 1

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9643

AD9643 评估板

特性和优点

  • AD9643/AD9613/AD6649/AD6643的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部或AD9523时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器电源
  • VisualAnalog和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9643-250EBZ用于评估双通道14位ADC AD9643。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9643的SPI可编程功能。

D9643数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9643
AD9643 评估板
AD9643-250EBZ Evaluation Board AD9643-250EBZ Evaluation Board - Top View AD9643-250EBZ Evaluation Board - Bottom View
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05

参考电路

CN0242 参考设计

具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端

特性和优点

  • 14位、250MSPS接收器前端
  • 带通抗混叠滤波器
  • 数字控制VGA
CN0242
具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端

最新评论

近期浏览