Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD6649:  Приемник ПЧ для систем с пространственно разнесенными антеннами

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD6649 – приемник смешанных сигналов промежуточной частоты (ПЧ), состоящий из двух 14-разрядных АЦП c частотой дискретизации 250 MSPS, широкополосного цифрового преобразователя с понижением частоты (DDC) и отключаемого преобразователя частоты дискретизации (SRC). AD6649 разработан для применения в системах связи, в которых важны низкая стоимость, небольшие габариты, широкая полоса и универсальность решения.

Сдвоенное ядро АЦП построено на многокаскадной, дифференциальной, конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад, поддерживающий различные диапазоны напряжений, задаваемые пользователем. Встроенный источник опорного напряжения позволяет упростить разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) позволяет компенсировать отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов АЦП, позволяя преобразователям поддерживать превосходные характеристики.

Выход каждого канала АЦП напрямую подсоединен к цифровому преобразователю с понижением частоты (DDC) приемника. Цифровой приемник содержит два канала и обеспечивает гибкость в обработке. Каждый канал приемника содержит четыре каскада обработки сигнала: 32-разрядный конвертер частоты (цифровой генератор – NCO), опциональный преобразователь частоты дискретизации, неперестраиваемый цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой (FIR) и цифровой генератор (NCO) фиксированной частоты fs/4.

В дополнение к DDC AD6649 имеет несколько функций, которые упрощают реализацию системы автоматической регулировки усиления (АРУ) приемника. Программируемый пороговый детектор позволяет отслеживать мощность входного сигнала, используя выходы индикатора быстрого обнаружения. Если уровень входного сигнала превышает запрограммированный порог, то устанавливается высокий логический уровень индикатора быстрого обнаружения. Благодаря малой задержке реакции индикатора обнаружения пользователь может быстро снизить общее усиление системы и избежать перегрузки входа АЦП.

После цифровой обработки данные напрямую направляются на 14-разрядный выходной порт, который поддерживает уровни сигнала 1,8 В LVDS.

Приемник AD6649 позволяет оцифровать широкий спектр частот сигналов ПЧ. Каждый приемник разработан для одновременного приема основного и разнесенного каналов. Такая архитектура оцифровки ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми или менее интегрированными цифровыми методами. В приложениях с разнесенным приемом выходные данные являются вещественными, поскольку последний каскад NCO переносит центральную частоту выходного сигнала на fs/4.

Гибкая система энергосбережения позволяет при необходимости значительно снизить потребляемую мощность.

Настройка и управление осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса.

AD6649 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Системы связи
  • Радиосвязь с разнесенными в пространстве антеннами
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    - TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
    - CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы (ПОРС)
  • Широкополосные системы передачи данных

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

  1. Встроенный сдвоенный 14-разрядный АЦП с частотой преобразования 250 MSPS
  2. Встроенный прореживающий цифровой фильтр и 32-разрядный комплексный генератор с цифровым управлением (NCO)
  3. Быстрое обнаружение порога перегрузки
  4. Патентованная схема дифференциального входного каскада сохраняет превосходное отношение сигнал/шум (SNR) для входных частот вплоть до 300 МГц
  5. Вход SYNC позволяет синхронизировать несколько устройств
  6. 3-проводный SPI порт с логическими уровнями 1,8 В для программирования и чтения значений регистров

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 73,2 dBFS в полосе 75 МГц при Ain – 185 МГц и 245,76 MSPS
  • Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 85 дБн при Ain – 185 МГц и 250 MSPS
  • Входной шум: -151,9 dBFS/Гц при Ain – 220 МГц, -1 dBFS и 250 MSPS
  • Полное энергопотребление: 1 Вт
  • Источник аналогового питания и выходного LVDS – 1,8 В
  • Целочисленный делитель частоты тактовых импульсов от 1 до 8 (максимум 625 МГц по входу)
  • Встроенный двухканальный АЦП
    - частота дискретизации до 250 MSPS
    - частота сигналов ПЧ до 300 МГц
    - Другие особенности см. в техническом описании
  • Встроенный широкополосный цифровой преобразователь с понижением частоты (DDC)
    - 32-разрядный комплексный генератор с цифровым управлением (NCO)
  • - преобразователь частоты дискретизации, цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой и двумя режимами работы
    - данные на выходе вещественны благодаря частоте NCO, равной fs/4
  • Индикаторы быстрого обнаружения для реализации эффективной схемы АРУ
  • Функции энергосбережения и ожидания
  • «Вещественные» выводы данных LVDS с прореживанием и перемежением

Функциональная блок-схема AD6649

Sample Availability

This product is released to manufacturing. Please contact the High Speed Converters Development Group for sample availability and additional technical information.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD6649: IF Diversity Receiver Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 1083 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) Статьи по применению PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
Статьи по применению PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
Статьи по применению PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
Статьи по применению PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
Статьи по применению PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
UG-293: Evaluating the AD9643/AD9613/AD6649/AD6643 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2740 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD6649 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD6649
  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD6649
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD6649 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD6649EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть