Средства разработки, ПО и программные модели

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, ПО И ПРОГРАММНЫЕ МОДЕЛИ — AD9634 : 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS и напряжением питания 1,8 В

 
Чтобы отфильтровать результаты поиска по категории продукта, сфере применения или обоим признакам, зайдите на страницу Средства разработки, ПО и программные модели.
ADIsim Design/Simulation Tools (1)
  • ADIsimADC
    ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
Модели IBIS (1)
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть