Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9634:  12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS и напряжением питания 1,8 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9634 – это 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации до 250 MSPS. Он предназначен для применения в системах связи, где желательны низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность решения.

Ядро АЦП имеет многокаскадную дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Входные каскады АЦП обладают широкой полосой пропускания и поддерживают работу с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Для компенсации изменений скважности тактового сигнала АЦП в состав компонента включен стабилизатор скважности (DCS, duty cycle stabilizer), который позволяет поддерживать превосходные показатели преобразования.

Выходные данные АЦП выдаются непосредственно на внешний 12-разрядный выходной порт LVDS.

Гибкие опции пониженного энергопотребления позволяют при необходимости достичь значительного снижения потребляемой мощности.

Конфигурирование и управление компонентом осуществляются путем программирования через трехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI.

AD9634 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от - 40°С до +85°С. Продукт защищен патентом США.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Системы связи
  • Радиосистемы с пространственно разнесенными антеннами
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    TD-SCDMA, WiMAX, WCDMA,
    CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • Системы с квадратурной демодуляцией
  • Системы с «умными» антеннами
  • Программно определяемые радиосистемы общего назначения
  • Ультразвуковое оборудование
  • Широкополосная передача данных

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

  1. Интегрированный 12-разрядный АЦП с быстродействием 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS.
  2. Быстрое пороговое детектирование и детектирование выхода за пределы рабочего диапазона.
  3. Патентованная дифференциальная схема входного каскада поддерживает превосходное отношение сигнал-шум (SNR) при частотах входных сигналов до 350 МГц.
  4. Трехвыводный порт SPI, работающий от напряжения питания 1,8 В, для программирования и считывания содержимого регистров.
  5. Совместимость по выводам с AD9642, что позволяет легко повысить разрядность в системе до 14 бит, а также с AD6672.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • SNR=69,7 dBFS при частоте входного сигнала 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • SFDR= 87 дБн
  • Входной шум – 150,6 dBFS/Гц при частоте входного сигнала 185 МГц, уровне сигнала – 1 dBFS
    и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Полная потребляемая мощность:
    360 мВт при 250 MSPS
  • Напряжение питания 1,8 В
  • Выходы LVDS (уровни ANSI-644)
  • Делитель частоты тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 (максимальная частота входного сигнала делителя 625 МГц)
  • Дискретизация сигнала на ПЧ
    до 350 МГц
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Гибкий диапазон входных напряжений аналогового сигнала
  • Полный размах:
    от 1,4 В до 2,0 В
    (номинальное значение
    1,75 В)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании продукта

Функциональная блок-схема AD9634

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9634: 12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 1585 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) Статьи по применению PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
Статьи по применению PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
Статьи по применению PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-803: Pin Compatible High Speed ADCs Simplify Design Tasks  (pdf, 356 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
Статьи по применению PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
UG-386: Evaluating the AD9642/AD9634/AD6672 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 3293 kB) Руководства пользователей PDF
AD9634 Quick Start Guide, Revision 2  (pdf, 165 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9634 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9634

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9634

  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9634 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9634BCPZ-170 Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 Ind Tray, 490 $ 23,94 $ 20,35 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9634BCPZ-210 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Tray, 490 $ 34,41 $ 29,25 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9634BCPZ-250 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Tray, 490 $ 41,47 $ 35,25 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9634BCPZRL7-170 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 20,35 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9634BCPZRL7-210 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 29,25 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9634BCPZRL7-250 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 35,25 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9634-170EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -
AD9634-210EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -
AD9634-250EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть