Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8421
新規設計に推奨低ノイズ(3nV /√Hz)、低消費電力の計装アンプ
- 製品モデル
- 17
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.19
製品情報
- 低消費電力
- 最大供給電流:2.3mA
- 低ノイズ
- 入力電圧ノイズ:1kHzで最大3.2nV/√Hz
- 電流ノイズ:1kHzで200fA/√Hz
- 優れたAC仕様
- 帯域幅:10MHz(G = 1)
- 帯域幅:2MHz(G = 100)
- セトリング時間:0.001%まで0.6μs(G = 10)
- CMRR:20kHzまで80dB(G = 1)
- スルー・レート:35V/μs
- 高精度DC性能(AD8421BRZ)
- CMRR:最小94dB(G = 1)
- 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.2µV/℃
- ゲイン・ドリフト:最大1ppm/℃(G = 1)
- 入力バイアス電流:最大500pA
- 電源の逆電圧からの入力保護:40V
- ±2.5V~±18Vの両電源動作(単電源では5V~36V)
- 1個の抵抗でゲインを設定(G = 1~10,000)
- 8ピンLFCSP、8ピンMSOP、および8ピンSOICパッケージを採用
- AD8421-KGDデータシートをダウンロード
- KGD(Known Good Die)として供給可能。データシートの仕様を完全確保。
AD8421-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応(AQEC規格)
- AD8421-EPデータシート(pdf)をダウンロード
- ミリタリ温度範囲(−55℃~+125℃)
- 品質管理された製造ベースライン
- アセンブリ/テストは同一工場
- 製造工場を1箇所に限定
- 製品変更通知を強化
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
- DSCC図面番号:V62/13625
AD8421は、低価格、低消費電力、極めて低いノイズ、超低バイアス電流の高速計装アンプであり、広い範囲のシグナル・コンディショニングおよびデータ・アクイジション・アプリケーションに最適です。CMRR性能が極めて高いため、高周波数のコモンモード・ノイズが存在しても、広い温度範囲で低レベル信号を抽出することが可能です。
AD8421は帯域幅が10MHz、スルー・レートが35V/μsのスルーレート、0.001%までのセトリング時間が0.6μs(G = 10)であるため、高速信号の増幅が可能で、多チャンネルのマルチプレクサ・システムを必要とするアプリケーションに適しています。これより高いゲインでの使用においても、電流帰還アーキテクチャによりこの性能が維持されます。例えば、G = 100の場合、帯域幅は2MHzでセトリング時間は0.8μsです。AD8421は、歪み性能が優れているため、振動解析のような要求の厳しいアプリケーションに適しています。
AD8421は、3nV/√Hzという業界トップ・レベルの入力電圧ノイズ、200fA/√Hzの電流ノイズ・スペクトル密度、わずか2mAの静止電流を実現するため、低レベル信号の測定にとって理想的な選択肢といえます。AD8421は、大きな信号源インピーダンスを持つアプリケーション向けに新しいプロセス技術と革新的設計技術を採用しており、センサーによってのみ制限される画期的なノイズ性能を提供します。
AD8421は独自の保護方法を使用して、非常に低いノイズを維持しながら堅牢な入力を確保しています。この入力保護は、電源電圧のレールから40Vの逆電圧でもデバイスに損傷を与えることなく保護できます。
1個の抵抗により1~10,000のゲインを設定できます。リファレンス・ピンを使うことにより、出力電圧へ高精度のオフセットを与えることができます。
AD8421の性能は、8ピンMSOPおよびSOICパッケージについては−40℃~+85℃、8ピンLFCSPパッケージについては−40℃~125℃で仕様規定されています。
アプリケーション
- 医療用計測機器
- 高精度データ・アクイジション
- マイクロフォン・プリアンプ
- 振動解析
- マルチプレックスされた入力のアプリケーション
- ADC用ドライバ
ドキュメント
データシート 6
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
StudentZone記事 1
珍問/難問集 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8421-KGD-WP | DIE | ||
| AD8421ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8421ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8421ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8421TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
| AD8421TRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8421-KGD-WP | ||
| AD8421ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8421ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8421ARMZ | 製造中 | |
| AD8421ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8421ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8421ARZ | 製造中 | |
| AD8421ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8421ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8421BRMZ | 製造中 | |
| AD8421BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8421BRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8421BRZ | 製造中 | |
| AD8421BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8421BRZ-RL | 製造中 | |
| AD8421TRMZ-EP | 製造中 | |
| AD8421TRMZ-EP-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| AD4630-24 | 新規設計に推奨 | 24ビット、2MSPSデュアル・チャンネルSAR ADC |
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| ADA4510-2 | 新規設計に推奨 | DigiTrim機能を備えた、40V、±70nV/ºCの高精度レールtoレール入出力オペアンプ |
| ADA4620-2 | 新規設計に推奨 | レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ |
| ADA4620-1 | 新規設計に推奨 | レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ |
| 差動アンプ 1 | ||
| ADA4945-1 | 製造中 | 高速でオフセット・ドリフトが ±0.1µV/°Cの完全差動ADC用ドライバ |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| ADR1001 | 新規設計に推奨 | オーブン制御、埋め込みツェナー、高精度電圧リファレンス |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8421
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。