アプリケーション・ノート (4)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
- AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB)
- AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB)
- AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB)
実用回路 (10)
- CN-0023: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5546/AD5556 DAC (pdf, 92 kB)
- CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC (pdf, 139 kB)
- CN-0026: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 90 kB)
- CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 90 kB)
- CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 86 kB)
- CN-0189: 2 軸加速度センサーを使った傾き測定 (pdf, 285 kB)
- CN-0189: Tilt Measurement Using a Dual Axis Accelerometer (pdf, 285 kB)
- CN-0218: 500V 同相電圧電流モニタ (pdf, 619 kB)
- CN-0218: 500 V Common-Mode Voltage Current Monitor (pdf, 161 kB)
- CN-0254: Low Cost, 16-Bit, 250 kSPS, 8-Channel, Isolated Data Acquisition System (pdf, 258 kB)
技術関連記事 (1)
- MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't (pdf, 241 kB)
技術情報誌 Analog Dialogue (1)
データシート (2)
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- IC内蔵保護回路
- OPアンプの低温保存、動作温度
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- ゲインが高いと動作が安定しない
- デシケータ管理条件
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 使用温度の規定の見方は?
- 供給電源電圧精度は?
- 外形寸法図のBSCとは?
- 容量負荷に強いアンプは?
- 消費電流の計算方法
- 積分回路が動かない
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
用語集 (1)
メディア掲載一覧 (1)
技術資料 (1)