シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8615:  オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8615製品紹介ビデオあります

AD8615/AD8616/AD8618はそれぞれシングル/デュアル/クワッドのレールtoレール入力/出力の単電源オペアンプで、非常に低いオフセット電圧、広い信号帯域幅および低い入力電圧、電流ノイズを特長としています。これらのアンプは特許収得済みのトリミング技術を用いており、レーザ・トリミングを使わずに並外れた高精度を実現しています。全てのアンプは、+2.7V~+5Vの単電源での動作が完全仕様規定されています。

低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。フィルタ、積分器、フォトダイオード用のアンプや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能/特長の組み合わせが全て有効となります。オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:80µV(typ)300µV(max)
  • 単電源動作:+2.7~+5V
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅20MHz
  • スルーレート12V/µs
  • 低歪み
  • 位相反転なし
  • 低入力バイアス電流
  • ユニティ・ゲインで安定動作

AD8615 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8615/AD8616/AD8618: 20MHz、CMOS、レールto レール入出力高精度オペアンプ (Rev E, 09/2008) (pdf, 816 kB)  データシート PDF
AD8615/AD8616/AD8618: Precision, 20 MHz, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2014) (pdf, 488 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0341: Magnetoresistive Linear Position Measurement  (pdf, 481 kB) 実用回路 PDF
CN-0301: Universal LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 313 kB) 実用回路 PDF
CN-0323: Magnetoresistive Angle Measurement  (pdf, 342 kB) 実用回路 PDF
CN0312: プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計  (pdf, 0) 実用回路 PDF
CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 284 kB) 実用回路 PDF
CN-0194: 電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、動機サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム  (pdf, 717 kB) 実用回路 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8615 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8615 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8615AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.23 $ 1.23 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8615AUJZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.76 Y  成分表 PCN 購入
AD8615AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる