ADM8829: 電圧インバータ、スイッチド・キャパシタ式 |
ADM8828/ADM8829はチャージ・ポンプを用いる電圧コンバータで、正の入力電圧から負の電源電圧を生成するために使用できます。+1.5~+5.5Vの入力電圧であれば、-1.5~-5.5Vの負の出力電圧に反転できます。この反転機能は、単電源システムにおいて負電圧のレールを作る場合に最適です。チャージ・ポンプには、2つの小型外付けコンデンサしか必要ありません。25mAまでの出力電流に対して99%を超える効率が得られます。
| Part# | Input Voltage (V) | Vout Preset (V) | Iout | Power Efficiency (%) | Supply Current | Shutdown Current, max | Boost | Inverter | Regulated Output | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM660 | 1.5 - 7 | -Vin or 2*Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | Y | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.82 |
| ADM8660 | 1.5 - 7 | -Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | --- | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.92 |
| ADM8828 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | 2µA | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8829 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | n/a | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8832 | 2.6 - 3.6 | +5.1/+15.3/-10.3 | 5mA | 90 | 400µA | 1µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $2.02 |
| ADM8839 | 2.6 - 3.6 | +5/+15/-15 | 8mA | 82 | 500µA | 5µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $1.92 |
| ADP3605 | 3-6v | -3v/adj | 120mA | n/a | 6mA | 15µA | --- | Y | Y | SOIC-8, TSSOP-14 | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8829ARTZ-REEL | 製造中 | 6 ld SOT-23 | 6 | 工業用 | - | $0.76 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADM8829ARTZ-REEL7 | 製造中 | 6 ld SOT-23 | 6 | 工業用 | - | $0.76 | - | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。