シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4940-1:  ADC ドライバ用アンプ、シングル、超低消費電力、低ひずみ性能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4940-1は、低ノイズ、低歪みの差動アンプで、非常に小さな消費電力となっています。これらのアンプは、最大18ビットまでの分解能でDC~1MHzまでの、低消費電力、高分解能、高性能な逐次比較型(SAR)およびシグマ・デルタ型(Σ-Δ)、A/Dコンバータをドライブするアンプとして最適な選択肢で、静止時電流は僅か1.25mAとなっています。出力コモンモード電圧の調整が可能なため、ADA4940-1は、種々のADCの入力コモンモード電圧にマッチさせることができます。内部コモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。

ADA4940-1では、4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによってアンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成を容易に実現できます。ADA4940-1は、アナログ・デバイセズ独自の相補型バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ わずか3.9 nV/√Hz.の入力電圧ノイズを実現しています。ADA4940-1の小さなDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適となっています。

ADA4940-1(シングル・アンプ)は、鉛フリーの3mm×3mm、16ピンLFCSPパッケージで提供しています。ピン配置は、プリント回路ボード(PCB)レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4940-1は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたる動作で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 低消費電力、A/Dコンバータ ドライバ
  • シングルエンド信号を差動信号へ変換
  • 動信号のバッファ
  • ライン・ドライバ
  • 医用画像処理
  • 工業用プロセス制御
  • ポータブル電子機器

特長と利点

  • 小信号帯域幅:260 MHz
  • 極めて低い高調波歪:、
    -122dB・THD@50kHz
    -96dB・THD@1MHz
  • 低入力電圧ノイズ:3.9nV/√Hz
  • 非常に低い消費電力:6.25mW@5 V電源
  • 最大オフセット電圧:0.35 mV
  • 外部調整可能なゲイン
  • 差動から差動またはシングルエンドから差動への変換動作
  • バランスした出力
  • 0.1%へのセトリング時間:34ns
  • 出力電圧振幅:(-VS+0.1V)V~(+VS-0.1V)V
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • 柔軟な電源電圧:3 V~7 V

ADA4940-1 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4940-1/ADA4940-2: 超低消費電力、低歪のフル差動 ADCドライバ (Rev B, 05/2012) (pdf, 0)  データシート PDF
ADA4940-1/ADA4940-2: Ultralow Power, Low Distortion ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 149 kB)  データシート PDF
CN-0237: 超低消費電力、18 ビット、差動 PulSAR ADC ドライバ  (pdf, 463 kB) 実用回路 PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers  (pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages
ユーザー・ガイド PDF
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1
ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4940 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4940-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4940-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 2.05 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4940-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 1.91 $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4940-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 1.91 $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4940-1ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 1.91 $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4940-1ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 1000 - $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4940-1ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - $ 1.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4940-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4940-1ACP-EBZ 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4940-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる