RF差動アンプ
アナログ・デバイセズのRF差動アンプは、高精度と高速の両方に対応するよう構成されています。RF差動アンプは、シングルエンド入力からコンプリメンタリ差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。差動出力は、低電源で最大の信号を得るために、従来のアンプの2倍の出力信号を可能にします。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL5580
新規設計に推奨
10dBゲインの完全差動10GHz ADCドライバ
ADL5569
新規設計に推奨
6.5 GHz、超高感度ダイナミック・レンジ、差動アンプ
ADL5567
新規設計に推奨
4.3 GHz, Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier
AD8138S
製造中
Aerospace 320 MHz Low Distortion Differential Amplifier
ADL5566
新規設計に推奨
差動アンプ、デュアル、4.5GHz 、超高ダイナミックレンジ
ADL5565
新規設計に推奨
差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz
ADL5561
新規設計に推奨
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
ADL5562
新規設計に推奨
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
AD8366
新規設計に推奨
デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル
AD8352
新規設計に推奨
差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}