RFロー・ノイズ・アンプ(LNA)
アナログ・デバイセズの無線周波数ロー・ノイズ・アンプ(RF LNA)は、業界で最も低ノイズで高い直線性を提供します。多くの設計は自己バイアス・トポロジーを提供し、内部で50Ωに整合されています。テレコム、計測器、軍事/航空宇宙など幅広いアプリケーションで使用されています。すべてのアナログ・デバイセズのRF LNAは、周波数、温度、電源電圧にわたって完全に規定されています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL8130
新規設計に推奨
GaAs, pHEMT, MMIC, 0.01GHz to 8GHz, Low Noise Amplifier
ADL7075
新規設計に推奨
100MHz~31GHz、高耐性、低ノイズ・アンプ
ADL8124
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ
ADL8113
新規設計に推奨
10MHz~12GHzの低ノイズ・アンプ、10MHz~14GHzのバイパス・スイッチを内蔵
ADL8154
新規設計に推奨
低位相ノイズ・アンプ、10MHz~6GHz
ADL8108
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル/ディスエーブル機能を内蔵した1GHz~8GHz、低ノイズ・アンプ
HMC3587
新規設計に推奨
HBT ゲイン・ブロック MMIC アンプ、4 GHz ~ 10 GHz
ADL8103
新規設計に推奨
高入力耐性、低ノイズ・アンプ、6GHz~12GHz
ADL8101
新規設計に推奨
10kHz~22GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ
HMC3653
新規設計に推奨
HBTゲイン・ブロックMMICアンプ、7~15GHz
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}