content here.
content here.

AD9788:  低消費電力複素型32ビットNCO内蔵,800 MSPS,デュアル16ビットDAC

日本法人おススメ製品です>>詳細

AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD978xファミリーは0.18 µmのCMOSプロセス ...続きを見る

AD9788:  低消費電力複素型32ビットNCO内蔵,800 MSPS,デュアル16ビットDAC

製品概要

AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD978xファミリーは0.18 µmのCMOSプロセスで製造され、1.8 Vと3.3 Vの電源で動作します。このデバイスは100ピンのTQFPパッケージを採用しています。

製品のハイライト
  1. ベースバンドから高い中間周波数までの広帯域信号の高品質なシンセシスを可能にする低いノイズと低い相互変調歪み(IMD)
  2. ダイナミック性能を強化する当社独自のDAC出力スイッチング技術
  3. 調整可能なセットアップとホールドを持つCMOSデータ入力インターフェース
  4. 低消費電力の複素型32ビット数値制御発振器(NCO)

アプリケーション
  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM
  • ハイまたはローIFのデジタル・シンセシス
  • 送信ダイバーシティー
  • 広帯域通信
  • LMDS/MMDS、1対1

    • アナログ出力が8.7 mA~31.7 mAおよびRL = 25 Ω∼50 Ωで調整可能
    • 低消費電力の複素NCOにより、DAC帯域内でのキャリア任意配置が可能、これによる電力増は300 mW以下
    • 補助DACにより、IとQのゲイン・マッチングとオフセット制御が可能
    • IとQの位相補償が設定可能
    • デジタル・アップ・コンバージョン機能を内蔵
    • 複数チップ同期インターフェース
    • 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器を内蔵
    • デジタル逆sincフィルタ
    • 100ピン露出パドルTQFPパッケージを採用
    • Resolution (Bits): 16bit
    • DAC Update Rate: 800MSPS
    • DAC Settling Time: n/a
    • # DAC Outputs: 2
    • DAC Type: Current Out
    • DAC Input Format: Par
    • Output FSR: Adj(10mA FS to 30mA FS)
    • Ref Int/Ext: Int
    • Supply Vnom: Multi(+1.8, +3.3)
    • Pwr Diss: 450mW
    • Package: QFP

    AD9788機能ブロック図

    Circuits from the Lab/実用回路集

    日本法人おススメ

    推奨製品 おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
  • クイック有償サンプル

  • おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9788BSVZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


  • 無償サンプル

  • 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Part# Bits Update Rate Settling Time # Outputs
    AD9779A 16 1GSPS - 2
    AD9779 16 1GSPS - 2
    AD9788 16 800MSPS - 2
    AD9778 14 1GSPS - 2
    AD9778A 14 1GSPS - 2
    AD9787 14 800MSPS - 2
    AD9776A 12 1GSPS - 2
    AD9785 12 800MSPS - 2
    AD9783 16 500MSPS - 2
    AD9777 16 400MSPS 11ns 2
    AD9747 16 250MSPS - 2

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。