EVAL-CED:  Converter Evaluation and Development (CED) Board

The CED1 board is part of a next generation platform from Analog Devices Inc., intended for use in evaluation, demonstration and development of systems using Analog Devices precision converters. It ...続きを見る

Find Technical Data, a list of supported Converters and the download software for use with these converters and the Converter Evaluation and Development Platform (CED).

EVAL-CED:  Converter Evaluation and Development (CED) Board

製品概要

The CED1 board is part of a next generation platform from Analog Devices Inc., intended for use in evaluation, demonstration and development of systems using Analog Devices precision converters. It provides the necessary communications between the converter and the PC, programming or controlling the device, transmitting or receiving data over a USB link.

Package Contents

  • CED Board
  • USB A to Mini-B cable
  • 7 Volt 15W Power Supply
  • Applications

  • Evaluating Precision Converters
  • Creation of demonstration systems
  • Prototyping of end-user systems
  • Features

    • Interfaces to multiple serial and parallel precision converter evaluation boards
    • Supports high-speed LVDS interface
    • 32MB SDRAM
    • 4MB SRAM
    • USB 2.0 connection to PC
    • User reprogrammable Altera Cyclone FPGA
    • Provides 8 separate power supplies
    • Connects directly to ADSP-BF537 Blackfin EZ-KIT Lite

    Diagrams

    EVAL-CED Diagram
    Functional Block Diagram for EVAL-CED

    その他の製品を探す

    AD7656-1 - 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC

    AD7262 - 1 MSPS, 12-Bit, Simultaneous Sampling SAR ADC with PGA and Four Comparators

    AD7264 - True Differential, Dual, 1 MSPS, 14-Bit/12-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA

    AD7658-1 - 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 12-Bit ADC

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    出荷可能日
    この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    販売代理店リストを見る