シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9643:  A/Dコンバータ、14ビット、170/210/250MSPS、デュアル、1.8V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9643は、デュアル、14ビットのA/Dコンバータ(ADC)で、最大250MSPSのサンプリング速度を備えています。AD9643は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。

デュアルのADCのコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力となっています。

リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。

ADCの出力データは、2つの外部14ビットLVDS出力ポートへ直接出力することができ、インターリーブあるいはチャンネル・マルチプレクスのどちらかにフォーマットされます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。

AD9643は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション
  • 通信関連
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
    TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
    CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • 超音波装置
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション

製品のハイライト

  1. 170/210/250MSPSの14ビットADCを2個集積
  2. 単電源1.8Vからの動作と、別のデジタル出力ドライバ用電源はLVDS出力に対応
  3. 独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
  4. SYNC入力により複数デバイスの同期が可能
  5. レジスタのプログラミングとレジスタのリードバックのための3ピン、1.8V・SPIポート
  6. AD9613とピン互換のため、14ビットから12ビットに容易に変更が可能

特長と利点

  • SNR = 71.5 dBFS at 185 MHz Ain and 250 MSPS
  • SFDR = 85 dBc at 185 MHz Ain and 250 MSPS
  • 入力ノイズ:-152.0dBFS/Hz@200MHz、-1dBFS・AIN、250MSPS
  • 総合消費電力:785mW @250MSPS
  • 1.8 VのアナログとLVDS出力電源で動作
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を集積(最大625MHz入力)
  • 2チャンネルのADCを内蔵
  • 詳細については、データシートを参照してください。

機能ブロック図 for AD9643

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9643: 14ビット、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPSの1.8 V デュアルADC (Rev B, 09/2011) (pdf, 1632 kB)  データシート PDF
AD9643: 14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 1632 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0242: バンドパス・アンチエイリアシング・フィルタ付き高性能、高IF、75MHz帯域、14ビット、250MSPSレシーバ・フロント・エンド  (pdf, 420 kB) 実用回路 PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
UG-293: Evaluating the AD9643/AD9613/AD6649/AD6643 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2740 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
RF/マイクロ波帯用IC 3製品を発表 (05 Jun 2013) プレス・リリース HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9643 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9643

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9643
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.

  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9643 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9643BCPZ-170 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 85.28 $ 72.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9643BCPZ-210 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 129.10 $ 109.74 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9643BCPZ-250 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 154.79 $ 131.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9643BCPZRL7-170 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 85.28 $ 72.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9643BCPZRL7-210 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 129.10 $ 109.74 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9643BCPZRL7-250 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 154.79 $ 131.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9643 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9643-170EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -
AD9643-210EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -
AD9643-250EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる