シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7091R:  A/Dコンバータ、1MSPS、超低消費電力、リファレンス内蔵、10ピンLFCSPとMSOP

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7091Rは、12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、超低消費電力(349μA@3V、1MSPS)であると同時に高速スループット・レート(1MSPS@50MHzSCLK)を実現します。AD7091Rは、高度な設計技術とプロセス技術を使って、高いスループット・レートでこの非常に低い消費電力を達成しています。またこの製品は、高精度の内蔵された2.5Vリファレンスを特長としています。

2.7~5.25Vの単電源で動作し、7MHzを超える入力周波数が扱える広帯域トラック / ホールド・アンプを内蔵しています。またAD7091Rは、内蔵の変換クロックと高速シリアル・インターフェースも特長としています。変換処理とデータ収集はCONVST信号と内部発振器を使って制御されます。


製品のハイライト

低消費電力:

  • 最小の消費電力で12ビットSAR ADCが可能:
    bullet349μA(typ)@3V、1MSPS
    bullet264nA(typ)@3V、パワーダウン・モード
  • 柔軟な消費電力 / スループット・レート・マネージメント
    bulletスループット・レートで平均パワー・スケール
    bulletパワーダウン・モードによって、中断またはワンショット変換法を用いて平均消費電力を軽減することが可能
高精度:
  • INL:±1LSB(max)
柔軟性:
  • 個別のVDRIVEピンによる単電源動作AD7091Rは、2.7V~5.25Vの単電源で動作します。VDRIVE機能によって、シリアルSPI®インターフェースを個別に1.8V/5Vプロセッサと直接接続可能
  • 高精度2.5Vリファレンスを内蔵、また外部2.7V~5.25Vリファレンスによって、オーバードライブすることが可能
  • -40℃~+125℃の温度範囲によって多くのエンド・マーケットに対応
小型パッケージ:
  • MSOPパッケージと同等のピン配置をした2mm×3mm、10ピンLFCSPパッケージ


アプリケーション

計測器と測定関連:

  • バッテリとUSBへの電力供給システム
    bulletデータ・アクイジション・システム
    bullet携帯用メータ
  • フィールド用計測器
民生機器関連:
  • バッテリ駆動の機器
通信関連:
  • 光学システム
  • モバイル通信
医療機器関連:
  • バッテリ駆動の医療用計測器
    bullet心電計、心拍数モニタ

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • VDD=2.7V~5.25Vで仕様を規定
  • ロジック電圧:VDRIVE=1.65V~5.25V
  • INL:±1LSB(max)
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 超低消費電力:
    349μA(typ)@3V、1MSPS
    264nA(typ)@3V、パワーダウン・モード
  • 内部リファレンス:2.5V、4.5ppm/℃(typ)の温度ドリフト
  • 広い入力帯域幅
  • フレキシブルな消費電力 / スループット・レート管理
  • 高速シリアル・インターフェース:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPに互換
  • ビジー表示機能
  • 10ピン3mm×2 mmLFCSPパッケージと10ピンMSOPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

AD7091R 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7091R: 10ピンLFCSPまたはMSOP採用の1 MSPS、超低消費電力12ビットADC (Rev 0, 08/2012) (pdf, 968 kB)  データシート PDF
AD7091R: 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 10-Lead LFCSP and MSOP Data Sheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 447 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0337: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated RTD Temperature Measurement System with 3-Wire Compensation  (pdf, 369 kB) 実用回路 PDF
CN-0335: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated, Data Acquisition System for ±10 V Inputs  (pdf, 270 kB) 実用回路 PDF
CN-0336: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated, Data Acquisition System for 4-20 mA Inputs  (pdf, 211 kB) 実用回路 PDF
CN0247: 全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ  (pdf, 541 kB) 実用回路 PDF
AD7091R Enables Power Budget Optimization Videos HTML
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
UG-409: Evaluation Board for the AD7091R Analog-to-Digital Converter  (pdf, 1662 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.46 No.9  未発表論文から
 高速、高精度の逐次比較型A/Dコンバータによるバッテリ寿命の延長
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
2.5Vリファレンス内蔵12ビットの1MSPS超低消費電力SAR A/Dコンバータ「AD7091R」を発表 (06 Sep 2012) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7091R IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD7091R IIO 1 MSPS Ultra Low Power ADC Linux driver デバイスドライバ HTML
AD7091R - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD7091R - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML
BeMicro FPGA Project for AD7091R with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7091R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD7091R Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7091R Recommended External References for the AD7091R
  • For a 3V, low power, low noise, we recommend the ADR4530 or the REF193.
  • For a 5V, low power, low noise, we recommend the ADR4550 or the REF195.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7091R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7091RBCPZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (2x3mm w/0.9x2.44mmEP) 10 工業用 Reel, 10000 - $ 2.15 Y  成分表 PCN 購入
AD7091RBCPZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (2x3mm w/0.9x2.44mmEP) 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7091RBRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.55 $ 2.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7091RBRMZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7091R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7091RSDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる