LTM4631

推荐用于新设计

超薄、双通道 10A 或单通道 20A DC/DC μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道 10A 或单通道 20A 输出
  • 输入电压范围:4.5V 至 15V
  • 输出电压范围:0.6V 至1.8V
  • 在整个电压、负载和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
  • 差分远端采样放大器
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 可调的开关频率
  • 过流折返保护
  • 可利用多个 LTM4631 实现多相并联均流
  • 频率同步
  • 内部温度监视器
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 输出过压保护
  • 超薄型 16mm x 16mm x 1.91mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 2.51mm BGA 封装

LTM4631
超薄、双通道 10A 或单通道 20A DC/DC μModule 稳压器
LTM4631 Typical Application Image 1 LTM4631 Typical Application Image 2 LTM4631 Package Image 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2147A

LTM4631演示板 | 降压模块稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 15V,VOUT1/VOUT2 = 1.2V/1.0V (10A)

产品详情

演示电路2147A内置采用超薄型1.91mm封装的高效率、高密度、双路10A开关模式降压μModule®电源模块稳压器LTM4631。输入电压范围为4.5V至15V,该演示板每通道提供1.2V和1V输出以及高达10A的最大电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。


在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,MODE跳线(JP1)选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。可以使用可选的跳线电阻将两个输出并联,以实现单个20A输出解决方案。该板使用户可通过TRACK/SS引脚编程其输出如何斜升和斜降。输出可设置为与另一个电源输出同时或按比例跟踪。远程输出电压检测可用于负载点改善的输出电压调节。这些特性以及可用的LTM4631采用紧凑的16mm×16mm×1.91mm LGA封装,是许多高密度、负载点调整应用的理想选择。在处理或修改演示电路DC2147A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4631数据手册。

eval board
DC2268A-G

LTM4631演示板 | 双输出10A或单输出20A μ模块稳压器

产品详情

演示电路2268A-G是紧凑型1.5英寸 × 1.2英寸PCB上的高效率、高密度、双路10A、开关模式降压电源。它具有LTM4631 µModule®稳压器。输入电压范围为4.5V至15V。输出电压可编程范围为0.6V至1.8V。DC2268A-G的每个通道可提供高达10A的电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,电阻跳线(R1/R2)选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。可以使用可选的跳线电阻将两个输出并联,以实现单个20A输出解决方案。

该板使用户可通过TRACK/SS引脚编程其输出如何斜升和斜降。远程输出电压检测可用于负载点改善的输出电压调节。在噪声敏感应用中,可选输入电感L1可降低EMI噪声。DC2268A可以轻松插入终端连接器,以进行测试和调试。这些特性以及可用的LTM4631采用紧凑的16mm×16mm×4.41mm LGA封装,是许多高密度、负载点调整应用的理想选择。在使用或修改DC2268A-G时,必须仔细阅读此演示手册与LTM4631数据手册。

DC2147A
LTM4631演示板 | 降压模块稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 15V,VOUT1/VOUT2 = 1.2V/1.0V (10A)
DC2147A Demo Board DC2147A Demo Board DC2147A Demo Board DC2147A Demo Board
DC2268A-G
LTM4631演示板 | 双输出10A或单输出20A μ模块稳压器
DC2268A-G Evaluation Board

最新评论

近期浏览