LTC4425

推荐用于新设计

具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 50mΩ 理想二极管 (从 VIN 至 VOUT)
  • 智能充电电流模式可限制浪涌电流
  • 内部电池平衡器 (无外部电阻器)
  • 可编程输出电压 (LDO 模式)
  • 可编程 VIN 至 VOUT 电流限值
  • 可通过 PROG 引脚连续监视 VIN 至 VOUT 电流
  • 低静态电流:20μA
  • VIN 电源故障、PGOOD 指示器
  • 2.45V/2.7V 电池保护分路 (4.9V/5.4V 超级电容器最大 Top-Off 电压)
  • 3A 峰值电流限值,热限制
  • 纤巧型应用电路,3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装

 

LTC®4425 是一款恒定电流/恒定电压线性充电器,专为从一个锂离子/锂聚合物电池、一个 USB 端口或一个 2.7V 至 5.5V 电流限制电源对一个两节超级电容器电池组进行充电而设计。该器件起一个理想二极管的作用,并具有一个极低的 50mΩ 接通电阻,从而使其成为高峰值功率/低平均功率应用的合适之选。LTC4425 能够以一个恒定充电电流将输出电容器充电至一个外部设置的输出电压 (在 LDO 模式中),或者运用一种智能充电电流模式将输出电容器充电至 VIN (在标准模式中) 以限制浪涌电流,直到 VIN 至 VOUT 之差少于 250mV 为止。此外,也可把 LTC4425 设定以将输出电压箝位于 4.9V 或 5.4V。

充电电流 (VOUT 电流限值) 通过在 PROG 和 GND 之间连接一个电阻器来设置。PROG 引脚上的电压代表从 VIN 流至 VOUT 的电流 (用于电流监视)。一个内部有源平衡电路负责使每个超级电容器两端的电压保持相等,并将每个电池两端的峰值电压箝位至一个可通过引脚来选择的最大值。LTC4425 能够在非常低的静态电流 (20μA) 条件下运作 (停机电流 <3μA),并采用扁平 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或 12 引脚 MSOP 封装。 

 


Applications

  • 高峰值功率电池 / USB 受电设备
  • 工业 PDA
  • 便携式仪器 / 监视设备
  • 功率计、超级电容器备份电路
  • PC 卡 / USB 调制解调器

 

LTC4425
具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
Charging 2-Cell Series Supercapacitor from Li-Ion Source Charge Current vs VIN to VOUT Differential Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
充电泵 1
LTC3625 推荐用于新设计 具自动电池平衡功能的 1A、高效率、两节超级电容器充电器
电池充电器IC 1
LTM8052 推荐用于新设计 36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4425
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1589A

LTC4425EDD演示板 |具有限流理想二极管和V/I监视器的线性超级电容充电器

产品详情

DC1589A:具有限流理想二极管和V/I监视器的线性超级电容充电器LTC4425的演示板。

DC1589A
LTC4425EDD演示板 |具有限流理想二极管和V/I监视器的线性超级电容充电器
DC1589A Demo Board DC1589A Demo Board DC1589A Demo Board DC1589A Demo Board DC1589A Demo Board DC1589A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览