eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3810

量产

100V 电流模式同步开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高电压操作:高达 100V
  • 大的 1Ω 栅极驱动器
  • 无需电流检测电阻器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 极快的瞬态响应
  • ±0.5% 0.8V 电压基准
  • 可编程输出电压跟踪 / 软起动
  • 可从输入电源产生 10V 驱动器电源
  • 可同步至外部时钟
  • 可选择的脉冲跳跃模式操作
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调接通时间/频率:tON(MIN) < 100ns
  • 可调逐周期电流限制
  • 可编程欠压闭锁
  • 输出过压保护
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC®3810 是一款同步降压型开关稳压控制器,能够从高达100V 的电压直接进行降压操作,从而使其非常适合于电信和汽车应用。LTC3810 采用一种恒定接通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需使用一个检测电阻器。

一个精准的内部基准可提供 0.5% DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3810 能够驱动多个MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿,而且还能够同步至一个外部时钟 (以满足那些对开关噪声敏感的应用的要求)。一个停机引脚可将 LTC3810 关断,从而把电源电流减小至 240μA。

在启动期间以及当发生输出短路时,集成偏置控制电路从输入电源产生栅极驱动电源,并增加了一个小的外部 SOT-23 MOSFET。当器件处于调节状态时,将从输出吸取功率以实现更高效率。 

 


应用

  • 48V 电信和基站电源
  • 网络设备、服务器
  • 汽车和工业控制系统

 

LTC3810
100V 电流模式同步开关稳压控制器
High Effi ciency High Voltage Step-Down Converter Effi ciency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC952A

LTC3810EG演示板 | 13V ≤ VIN ≤ 80V; VOUT = 12V (6A)

产品详情

演示电路952是一款电流模式同步开关稳压器,内置LTC3810。该电路配置为在230kHz开关频率下工作的同步降压稳压器。输出电压为12V(最大负载为6A时)。输入电压范围为13V至80V。

DC952A
LTC3810EG演示板 | 13V ≤ VIN ≤ 80V; VOUT = 12V (6A)
DC952A - Schematic

最新评论

近期浏览