概览
产品详情
演示电路952是一款电流模式同步开关稳压器,内置LTC3810。该电路配置为在230kHz开关频率下工作的同步降压稳压器。输出电压为12V(最大负载为6A时)。输入电压范围为13V至80V。
相关产品
文档
-
DC952A - Schematic2009/9/24PDF41K
-
DC952A - Demo Manual2009/9/24PDF128K
-
DC952A - Design File2009/9/24ZIP1M