LTC3774
推荐用于新设计用于 mΩ 以下 DCR 检测的双输出、多相电流模式同步控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- mΩ 以下 DCR 电流检测
- 采用电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
- 支持切相 (Phase Shedding) 和 N+1 相位冗余
- 可编程 DCR 温度补偿
- ±0.75% 最大总 DC 输出误差 (在整个温度范围内)
- 双通道差分远端输出电压检测放大器
- 相位可锁的固定频率范围:200kHz 至 1.2MHz
- VIN 范围:4.5V 至 38V
- VOUT 范围:0.6V 至 3.5V
- 支持预偏置输出的平滑启动
- 可编程软起动或 VOUT 跟踪
- 打嗝模式 / 从输出过流状态实现软恢复
- 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
LTC®3774 是一款双输出、多相 (PolyPhase®) 电流模式同步降压型开关稳压控制器,用于驱动电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和功率 MOSFET。其运用了一种 LTC 专有的技术,可改善电流检测信号的信噪比,从而允许使用具非常低 DC 绕组电阻的电感器和电流检测元件,以较大限度地提升效率并降低抖动。
最大电流检测电压可设置在 10mV 至 30mV 的范围内。高速、低失调远端采样差分放大器和一个高精度 0.6V 基准可在 4.5V 至 38V 的宽输入电源范围内提供介于 0.6V 和 3.5V 之间的准确输出电压。从输出短路或过流状态的软恢复较大限度地抑制了输出过冲。该器件支持突发模式 (Burst Mode®) 操作、连续和脉冲跳跃模式。恒定的工作频率可同步至一个外部时钟或在 200kHz 至 1.2MHz 的范围内进行线性设置。多达 6 个 LTC3774 控制器能够并联起来工作,以实现 1、2、3、4、6、8 或 12 相操作。
LTC3774 采用 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装。
应用
- 计算机系统
- 电信和数据通信系统
- 工业设备
- DC 功率分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3774EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3774EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3774IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3774IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency Dual Output Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency 2-Phase Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.2V @ 60A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3774
LTpowerCAD 2
- LTC3774/LTC4449 Project - High Output Current, 4-Phase Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (10-14V to 1.2V @ 120A)
- LTC3774/LTC4449 Project - Dual Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3774
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3774的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论