LTC3643

推荐用于新设计

2A 双向后备电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于系统备用电源的双向同步升压电容充电器/降压稳压器
  • 宽输入电压范围:3 V至17 V
  • 高达40V的电容储能,提供高能量备用电源
  • 电容最大充电电流:2A
  • 集成功率N沟道MOSFET(150mΩ顶部和75mΩ底部)
  • 集成功率N沟道MOSFET,实现输出/电容断开(50mΩ)
  • 充电期间支持输入限流
  • 1MHz快速开关频率
  • 系统电压调节的基准精度为±1%
  • 充电状态和输入电源故障的指示输出
  • 薄型24引脚3mm × 5mm QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LTC3643是一款双向同步升压充电器和降压转换器,能够利用3V至17V的输入电源,高效地将电容阵列充电至40V。当输入电源电压低于可编程电源故障阈值时,升压充电器作为同步降压稳压器反向运行,在电源中断/故障期间从备用电容为系统电源轨供电。

给备用电容充电时,可利用外部低值检测电阻来保持输入电源的精确限流值,或实现PowerPath 功能。

降压转换器的工作开关频率为1MHz,因此支持使用较小的外部元件。稳压状态下的静态电流非常低,确保备用电容的能量得到充分利用。

应用

  • 备用电容系统
  • 电源故障备用系统
  • 固态硬盘
  • 汽车电子

LTC3643
2A 双向后备电源
40V Backup System Regulating System Supply to 5V Approximate Charge/Backup Time Per 1mF of Storage Cap (40V Backup) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 1
LTC4040 推荐用于新设计 2.5A 电池后备电源管理器
开关稳压器和控制器 2
LTC3110 推荐用于新设计 2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器
LTC3128 推荐用于新设计 具准确输入电流限值的 3A、单片式、降压-升压型超级电容器充电器和平衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2220A

LTC3643 Demo Board | 2A, Bidirectional 40V Boost Charger/Buck Back-Up Power Regulator, 3V ≤ VIN ≤ 17V (Boost), VOUT = 5V @ 2A/3A/4A (Buck)

产品详情

Demonstration circuit 2220A is a 2A, bidirectional charger/regulator featuring the LTC3643, a bidirectional synchronous step-up charger and step-down converter. DC2220A implements backup by charging a storage capacitor up to approximately 40V in boost mode, when the input voltage is present. It discharges the storage capacitor in buck mode, providing a regulated load voltage 5V when the input is removed. Its wide voltage range, both in capacitor charger mode and in system backup mode, makes it well suited to a wide variety of applications. The ability of the LTC3643 to boost an input rail to a relatively high voltage of 40V, combined with the DC2220 option of adding external capacitor banks, makes this regulator an excellent choice for energy storage applications.

DC2220A
LTC3643 Demo Board | 2A, Bidirectional 40V Boost Charger/Buck Back-Up Power Regulator, 3V ≤ VIN ≤ 17V (Boost), VOUT = 5V @ 2A/3A/4A (Buck)
DC2220A Demo Board DC2220A Demo Board DC2220A Demo Board DC2220A Demo Board DC2220A - Schematic

最新评论

近期浏览