LTC3607

量产

双通道 600mA 15V 单片式同步降压型 DC/DC 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 96%
  • 非常低的静态电流:55μA (总值)
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低纹波 (典型值为 <30mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 峰值电流模式控制架构用于实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 宽电压输入范围:4.5V 至 15V
  • 每通道 600mA 的额定输出电流
  • 0.6V 基准可提供低输出电压
  • ±1.5% 输出电压准确度
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 内部补偿
  • 电源良好输出
  • 外部频率同步 (1MHz 至 4MHz)
  • 用于每个通道的独立内部软起动
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型扁薄 QFN (3mm x 3mm) 封装和 MSE 封装
LTC3607
双通道 600mA 15V 单片式同步降压型 DC/DC 稳压器
LTC3607 Feature Image Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1847A

LTC3607EMSE Demo Board (MSOP) | 4.5V ≤ VIN ≤ 15V; VOUT1: 1.2V/1.5V/1.8V @ 0.6A, VOUT2: 2.5V/3.3V/5V @ 0.6A

产品详情

Demonstration circuit 1847 is a dual output regulator based on the LTC3607 monolithic dual channel synchronous buck regulator. The DC1847 has an input voltage range of 4.5V to 15V, with each regulator capable of delivering up to 600mA of output current. The DC1847 can operate in either Burst Mode® or pulse-skipping mode. In shutdown, the DC1847 can run off of less than 1μA total. The DC1847 is a very efficient circuit: up to 90%. The DC1847 uses the 16-Pin MSOP LTC3607 package, which has an exposed pad on the bottom-side of the IC for good thermal performance.


 


eval board
DC1596A

LTC3607EUD演示板(QFN) | 4.5V ≤ VIN ≤ 15V;VOUT1: 1.2V/1.5V/1.8V (0.6A), VOUT2: 2.5V/3.3V/5V (0.6A)

产品详情

演示电路DC1596是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3607的两个恒频降压转换器组成。DC1596的输入电压范围为4.5V至15V,其中每个稳压器能够提供高达600mA的输出电流。DC1596在突发模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式下都可以工作。关断时,DC1596静态电流小于1μA。DC1596是非常高效的电路,效率高达90%。DC1596采用LTC3607的16引脚QFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及2.25MHz工作频率范围使DC1596演示板非常适合工业电源或分布式电源应用。

DC1847A
LTC3607EMSE Demo Board (MSOP) | 4.5V ≤ VIN ≤ 15V; VOUT1: 1.2V/1.5V/1.8V @ 0.6A, VOUT2: 2.5V/3.3V/5V @ 0.6A
DC1847A - Schematic
DC1596A
LTC3607EUD演示板(QFN) | 4.5V ≤ VIN ≤ 15V;VOUT1: 1.2V/1.5V/1.8V (0.6A), VOUT2: 2.5V/3.3V/5V (0.6A)
DC1596A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3607的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览