ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3130
推荐用于新设计具 1.6μA 静态电流的 25V、600mA 降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
- 宽 VIN 范围:2.4V 至 25V,<1V 至 25V (采用 EXTVCC 输入)
- VOUT 范围:1V 至 25V
- 可调的输出电压 (LTC®3130)
- 四种可选的固定输出电压 (LTC3130-1)
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 1.2μA 无负载输入电流 (VIN = 12V,VOUT = 5V)
- 在降压模式中可提供600mA的输出电流
- 引脚可选的 850mA / 450mA 电流限值 (LTC3130)
- 效率高达 95%
- 引脚可选的突发模式操作
- 1.2MHz 超低噪声 PWM 频率
- 准确的 RUN 引脚门限
- 电源良好指示器
- 可编程最大功率点控制
- 在停机模式中 IQ = 500nA
- 耐热性能增强型 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC3130 / LTC3130-1 是具有宽 VIN 和 VOUT 范围的高效率、低噪声、600mA 降压-升压型转换器。为了在轻负载时实现高效率运作,可选择突发模式操作以把静态电流减小至仅为 1.6μA。转换器启动采用低至 7.5μW 的电源实现。
LTC3130 / LTC3130-1 采用一种超低噪声的 1.2MHz PWM 开关架构,此架构通过允许使用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。内置的环路补偿和软起动功能电路减少了外部组件数目并简化了设计。该器件的特点包括一个准确的 RUN 比较器门限和一种最大功率点控制 (MPPC) 功能,前者用于提供可预知的稳压器接通,后者则可确保从非理想电源 (例如:光伏电池板) 吸取最大的功率。LTC3130-1 包括一个内部分压器以提供四种可选的固定输出电压。
其他特点包括一个电源良好输出、一个外部 VCC 输入和热停机功能。
LTC3130 和 LTC3130-1 采用耐热性能增强型 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装。
应用
- 长寿命、电池供电式仪器
- 便携式军用无线电设备
- 低功率传感器
- 太阳能电池板后置稳压器 / 充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3130EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC-1#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC-1#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC-1#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC-1#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3130EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3130EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3130EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3130IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3130EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3130EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3130EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3130EUDC#PBF | 量产 | |
LTC3130EUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3130EUDC-1#PBF | 量产 | |
LTC3130EUDC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3130IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IUDC#PBF | 量产 | |
LTC3130IUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3130IUDC-1#PBF | 量产 | |
LTC3130IUDC-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3130
- LTC3130-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论