LTC3121

推荐用于新设计

具输出断接功能的 15V、1.5A 同步升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动之后为 500mV
  • 输出电压范围:2.2V 至 15V
  • 400mA 连续输出电流 (对于 VIN = 5V 和 VOUT = 12V)
  • 当停机时输出与输入断接
  • 同步整流:效率高达 95%
  • 浪涌电流限制
  • 高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作:25μA IQ
  • 输出过压保护
  • 软起动
  • 在停机模式中 IQ < 1μA
  • 12 引脚、3mm x 4mm 耐热性能增强型 DFN 封装

LTC®3121 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。1.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3121 非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至 500mV 的情况下持续进行,从而延长了许多应用中的运行时间。

LTC3121 在停机模式中具有输出断接能力,从而大幅度地减少了输入电源消耗并使 VOUT 能完全放电。100kHz 至 3MHz 的可调 PWM 开关频率优化了应用,可实现最高的效率或最小的解决方案占板面积。对于那些对噪声敏感的应用,也可使振荡器同步至一个外部时钟。可选的突发模式操作将静态电流减小至 25μA,从而在整个负载范围内确保了高效率。内部软起动功能可限制启动期间的浪涌电流。

该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流以及短路、热过载和输出过压情况下的稳健保护功能。LTC3121 采用扁平 12 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装。



Applications

  • PCI Express 板卡
  • 压电式执行器
  • 小型 DC 电机
  • 从电池、5V 或后备电容器产生 12V 模拟电源轨

LTC3121
具输出断接功能的 15V、1.5A 同步升压型 DC/DC 转换器
5V to 12V Synchronous Boost Convener with Output Disconnect Efficiency Curve Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2372A

LTC3121EDE演示板 | 同步升压,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 12V(高达400mA)

产品详情

演示电路2372A是一款5.5V输入、12V输出400mA DC/DC电源,内置LTC3121。该IC集成内部高端和低端1.5A开关和可选PWM或突发工作模式(Burst Mode®),可在低输出电流下实现高效率。该演示板采用低至1.8V的输入电压工作,启动之后可继续工作直到输入电压低至500mV。虽然可通过调整电阻选择2.2V至15V之间的其他电压,但输出固定为12V。

DC2372A
LTC3121EDE演示板 | 同步升压,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 12V(高达400mA)
DC2372A Evaluation Board DC2372A Evaluation Board - Top View DC2372A Evaluation Board - Bottom View DC2372A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览