ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT8570
推荐用于新设计具 65V 开关、软起动和同步功能的升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 24
概述
- 65V 电源开关
- 电流限值选项:0.5A (LT8570) 或 0.25A (LT8570-1)
- 可调开关频率
- 由单个反馈电阻设定 VOUT
- 可同步至外部时钟
- 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 宽输入电压范围:2.55V 至 40V
- 低 VCESAT 开关
- 集成型软起动功能
- 容易地配置成一个升压、SEPIC 或负输出转换器
- 由用户配置的欠压闭锁 (UVLO)
- 引脚与 LT3580 和 LT8580 兼容
- 纤巧的耐热性能增强型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
LT®8570 和 LT8570-1 是 PWM DC/DC 转换器,LT8570 包含一个 0.5A、65V 电源开关,而 LT8570-1 则包含一个 0.25A、65V 电源开关。可以通过配置使 LT8570 和 LT8570-1 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。
LT8570 / LT8570-1 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻来设定。此外,也可使 LT8570 / LT8570-1 同步至一个外部时钟。该器件的开关频率可以自由运行或被同步,并可设定在 200kHz 至 1.5MHz 之间。
LT8570 / LT8570-1 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。
这两款器件集成了频率折返和软起动等附加功能。LT8570 / LT8570-1 采用纤巧的耐热性能增强型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
- TFT-LCD 偏置电源
- GPS 接收机
- DSL 调制解调器
- 局部电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8570EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8570EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570EMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570HMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E-1#PBF | 量产 | |
| LT8570IMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8570-1 Demo Circuit - Boost Converter (5-10V to 12V @ 60mA)
- LT8570 Demo Circuit - Boost Converter (5V-10V to 12V @ 125mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8570
- LT8570-1
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8570
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8570的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论