eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8570

推荐用于新设计

具 65V 开关、软起动和同步功能的升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 65V 电源开关
  • 电流限值选项:0.5A (LT8570) 或 0.25A (LT8570-1)
  • 可调开关频率
  • 由单个反馈电阻设定 VOUT
  • 可同步至外部时钟
  • 高增益  SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 宽输入电压范围:2.55V 至 40V
  • 低 VCESAT 开关
  • 集成型软起动功能
  • 容易地配置成一个升压、SEPIC 或负输出转换器
  • 由用户配置的欠压闭锁 (UVLO)
  • 引脚与 LT3580 和 LT8580 兼容
  • 纤巧的耐热性能增强型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装

LT8570
具 65V 开关、软起动和同步功能的升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
1.5MHz, 5V to 12V Boost Converter Efficiency and Power Loss Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
LT8580 推荐用于新设计 配备1A、65V开关以及软启动和同步功能的升压/SEPIC/反相DC/DC转换器
LT3580 量产 具 2A 开关、软起动和同步功能的升压/负输出 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8570
  • LT8570-1

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8570
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2297A-A

LT8570EDD演示板 | 升压、65V电源开关,5V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (125mA)

产品详情

演示电路2297A-A和2297A-B内置采用升压配置的LT8570和LT8570-1。这些演示电路演示了小尺寸和低元件数。两个转换器可将5V至10V电压源转换为12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册。

eval board
DC2297A-B

LT8570EDD-1演示板 | 升压,5V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (60mA)

产品详情

演示电路2297A-A和2297A-B内置采用升压配置的LT8570和LT8570-1。这些演示电路演示了小尺寸和低元件数。两个转换器可将5V至10V电压源转换为12V。DC2297A-A (LT8570)提供125mA的输出电流,而DC2297A-B (LT8570-1)提供60mA的输出电流。

DC2297A-A
LT8570EDD演示板 | 升压、65V电源开关,5V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (125mA)
DC2297A-A DC2297A-A DC2297A-A DC2297A - Schematic
DC2297A-B
LT8570EDD-1演示板 | 升压,5V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (60mA)
DC2297A-A DC2297A-A DC2297A-A DC2297A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览