eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LT3081

推荐用于新设计

具监视器的 1.5A 单电阻器坚固型线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:1.5A
  • 可在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下实现稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 可由单个电阻器来设置输出电压
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
  • 结温监视器:1μA/°C
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较高的电流或散热量
  • 可编程电流限值
  • 反向电池和反向电流保护
  • <1mV 的典型负载调整 (与 VOUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用耐热性能增强型 12 引线 4mm x 4mm DFN 和 16 引线 TSSOP 封装、以及 7 引线 DD-Pak 和 7 引线 TO-220 封装

LT3081
具监视器的 1.5A 单电阻器坚固型线性稳压器
Wide Safe Operating Area Supply SET Pin Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4370 推荐用于新设计 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1870A

LT3081EFE演示板 | 带监控器的单电阻坚固型线性稳压器,2.8V ≤ VIN ≤ 36V,Vb>OUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V (1.5A)

产品详情

DC1870A是一款1.5A低压差线性稳压器,内置LT3081。该器件专为坚固耐用的工业应用而设计,可以并联以实现更高的输出电流或散热。除了并联之外,LT3081还具有其他特性,包括可调整为零VOUT、针对输入和输出至输入电压的反向保护、温度监控器、输出电流监控器等。LT3081的一个关键特性是扩展安全工作区(SOA)。利用精密零TC 50μA基准电流源,单个电阻可将输出电压编程为0至34.5V范围内的任何电平。内部保护电路包括电池反接和反向电流保护、限流和限热。

eval board
DC2132A

24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092

产品详情

DC2132A是一款24V 3A恒压、恒流台式电源。它可以调节0V至24V的任何输出电压以及0A至3A的任何输出电流。其输入范围为10V至40V,而输出电压可保持低于输入电压5V以上。

DC1870A
LT3081EFE演示板 | 带监控器的单电阻坚固型线性稳压器,2.8V ≤ VIN ≤ 36V,Vb>OUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V (1.5A)
DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A Demo Board DC1870A - Schematic
DC2132A
24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092
DC2132A Evaluation Board DC2132A Evaluation Board - Top View DC2132A Evaluation Board - Bottom View DC2132A - Schematic

参考电路

CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
CN0508
75 瓦单输出台式电源
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3081的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览