eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

OP1177

量产

精密、低噪声、低输入偏置电流运算放大器(单通道)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低失调电压:60 μV(最大值)
  • 极低失调电压漂移:0.7 μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器400 μA
  • 双电源供电:±2.5 V至±15 V
  • 单位增益稳定
  • 无反相
  • 内部保护电路支持输入高于电源电压
OP1177
精密、低噪声、低输入偏置电流运算放大器(单通道)
OP1177 Pin Configuration
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
ADA4177-1 推荐用于新设计

提供OVP和EMI保护的精密、低噪声、低偏置电流、单通道运算放大器


ADA4077-1 推荐用于新设计 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP1177

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

eval board
EVAL-KW4504Z

运算放大器直流测试回路 KWIK 演示板

特性和优点

  • 能够快速简便地测量运算放大器(运放)的直流参数
  • 可容纳其他采用与被测器件 (DUT) 相同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装的单通道运算放大器,以及采用 8 引脚小型集成电路 (SOIC) 封装(通过 IC 插座)的单通道运算放大器。
  • 轻松连接到 ADALM2000

产品详情

EVAL-KW4504Z 是一款集成知识 (KWIK) 的演示板,旨在指导用户如何评估和测量运算放大器的直流参数,包括输入失调电压 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 和开环增益 (AOL)。它还能够测量和绘制输入失调电压与共模电压(VOS vs. CMV)、输入失调电压与电源电压(VOS vs. VS)以及输入失调电压与输出电压(VOS vs. VOUT)之间的关系。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板
EVAL-KW4504Z
运算放大器直流测试回路 KWIK 演示板
EVAL-KW4504Z Board Photo Angle View EVAL-KW4504Z Board Photo Top View EVAL-KW4504Z Board Photo Bottom View

参考电路

CN0169 参考设计

如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

特性和优点

  • 真16位可编程电压输出
  • INL和DNL均优于1 LSB
  • 小尺寸、低成本
CN0151 参考设计

利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源

特性和优点

  • 可编程电流输出
  • 用于反向模式和双向模式的多种配置
CN0169
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
CN0151
利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源

最新评论

近期浏览