MAXM15062

推荐用于新设计

4.5V至60V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块

高效、节省空间、低发热、300mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 容易使用
    • 4.5V至60V较宽输入范围
    • 0.9V至5V可调节输出
    • ± 1.44%反馈精度
    • 高达300mA输出电流能力
    • 内部补偿
    • 只需5个外围元件
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 可选的PWM或PFM工作模式
    • 关断电流仅为2.2μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 预偏置启动
    • 漏极开路Power Good输出(RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过温保护
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)°C)
MAXM15062
4.5V至60V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块
MAXM150649872.png
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
  • MAXM15062

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAXM15063EVKIT

MAXM15063 5V 输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 12V至60V较宽输入范围
  • 5V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达81.72% (VIN = 24V,VOUT = 5V @ 220mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM15063 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15063高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为5V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15063数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM15063数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

MAXM15062EVKIT

MAXM15062 3.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 5.5V至48V较宽输入范围
  • 3.3V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达80.46% (VIN = 24V,VOUT = 3.3V @ 150mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM15062 3.3V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15062高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为3.3V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15062数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM15062数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

MAXM15064EVKIT

MAXM15064 5V输出电压评估板

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 12V至60V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达78.68% (VIN = 48V,VOUT = 5V @ 220mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低有效RESET输出,通过电阻上拉至VCC过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传到和辐射发射标准

产品详情

MAXM15064 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15064高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为5V输出电压,负载电流可高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15064数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM15064数据手册

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO

MAXM15063EVKIT
MAXM15063 5V 输出电压评估套件
MAXM15062EVKIT
MAXM15062 3.3V输出电压评估套件
MAXM15064EVKIT
MAXM15064 5V输出电压评估板

参考电路

maxrefdes1284 figure 1
MAXREFDES1284 参考设计

Himalaya Power Evaluation Platform

特性和优点

  • Operates from a single 8V to 60V Input Supply
  • 12 Programmed 5V Output Voltages
  • Output Currents up to 100mA, 300mA, 2A, 3A, 3.5A, 4A
  • Enable Jumpers
  • RESET Outputs
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES1284
Himalaya Power Evaluation Platform
maxrefdes1284 figure 1

最新评论

近期浏览