概览
优势和特点
- 高度集成方案
- 12V至60V较宽输入范围
- 设置为5V输出,提供高达300mA输出电流
- 效率高达78.68% (VIN = 48V,VOUT = 5V @ 220mA)
- 500kHz开关频率
- ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- PFM功能,轻载时保持高效
- 固定内部4.1ms软启动时间
- 低有效RESET输出,通过电阻上拉至VCC过流和过温保护(OCP和OTP)
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22(EN55022)B类传到和辐射发射标准
产品详情
MAXM15064 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15064高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为5V输出电压,负载电流可高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15064数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM15064数据手册
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 替代LDO
文档
-
MAXM15064EVKIT ODB File - Design Files2023/6/8ZIP3M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAXM15062-EV KIT
eesim-maxm15062-ev-kit
EE-Sim: Design & Simulate MAXM15064-EV KIT
eesim-maxm15064-ev-kit
EE-Sim: Design & Simulate MAXM15063-EV KIT
eesim-maxm15063-ev-kit