MAX8810A

过期

VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器

峰值电流模式控制结构组合了Maxim专有的快速有源电流平均(RA²)技术,提供出色的电流均分精度和快速、精确的电压定位技术,并具有优越的瞬态响应特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
  • ±0.35%初始输出电压精度
  • 集成双路驱动器,内置自举二极管
  • 最大26V输入电压
  • 自适应穿通保护
  • 软启动、软停止和VRREADY输出
  • 快速负载瞬态响应
  • 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
  • 短路时折返式限流
  • 电压定位或者积分反馈
  • 差分远端电压检测
  • 可编程正、负偏移电压
  • 每相150kHz至1.2MHz开关频率
  • 基于NTC、独立于温度的负载线
  • 精密的相位电流分配
  • 可编程热监视输出(VRHOT)
  • 6A峰值MOSFET驱动器
  • 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
  • 40引脚和48引脚薄型QFN封装
MAX8810A
VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
MAX8809A、MAX8810A:原理框图
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX8523 过期 高速、双相栅极驱动器,用于多相、降压型转换器
开关稳压器和控制器 4
MAX8552 量产 高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器
MAX8525 过期 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX8524 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX1937 过期 双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8810A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览