产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VRD/VRM 10 (MAX8525)
  • VRD/VRM 9.1 (MAX8524)
  • 快速负载瞬变响应
  • 快速动态平均电流检测
    • 优于5%的电流检测
    • 快速电压定位技术
  • 初始输出电压精度±0.4%
  • 可通过引脚选择2/3/4相工作模式
  • 主从6/8相工作模式
  • 差分远端电压检测
  • 动态VID变化(MAX8525)
  • 可调节的折返式限流
  • 软启动和软停止
  • 电源就绪输出
  • 每相具有50kHz至1.2MHz的开关频率
  • 28引脚QSOP封装
MAX8525
2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX8524、MAX8525:功能框图
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX8523 过期 高速、双相栅极驱动器,用于多相、降压型转换器
开关稳压器和控制器 1
MAX1937 过期 双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8525的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览