MAX8809A
VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
峰值电流模式控制结构组合了Maxim专有的快速有源电流平均(RA²)技术,提供出色的电流均分精度和快速、精确的电压定位技术,并具有优越的瞬态响应特性
概述
- 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
- ±0.35%初始输出电压精度
- 集成双路驱动器,内置自举二极管
- 最大26V输入电压
- 自适应穿通保护
- 软启动、软停止和VRREADY输出
- 快速负载瞬态响应
- 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
- 短路时折返式限流
- 电压定位或者积分反馈
- 差分远端电压检测
- 可编程正、负偏移电压
- 每相150kHz至1.2MHz开关频率
- 基于NTC、独立于温度的负载线
- 精密的相位电流分配
- 可编程热监视输出(VRHOT)
- 6A峰值MOSFET驱动器
- 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
- 40引脚和48引脚薄型QFN封装
MAX8809A/MAX8810A同步、2/3/4相、降压、电流模式控制器集成了双相MOSFET驱动器,能够提供灵活的解决方案,完全符合Intel® VRD11/VRD10和AMD K8 Rev F CPU内核电源的要求。灵活的设计可提供高达150A的负载电流,满足低电压CPU内核电源要求。
提供一个三态SEL输入,可对VID逻辑进行配置,以适应Intel VRD11/VRD10或者AMD K8 Rev F应用。提供一个使能输入(EN)以禁用IC。真差分远端输出电压检测功能消除了输出和返回通路走线阻抗的影响,从而在负载端实现精密调节。一个高精度DAC结合精密的电流检测放大器和跌落控制技术,使MAX8809A/MAX8810A能够满足新一代大电流CPU最严格的容限要求。这些IC使用积分或者电压定位反馈控制来获得极高的输出电压精度。
COMP输入支持来自VID编码电压的正、负电压偏移。为启动排序和故障报告提供上电就绪信号(VRREADY)。SS/OVP引脚允许对软启动周期进行设置,并提供过压状态指示。软停止功能可防止关断时输出产生负电压脉冲,并省去了外部肖特基箝位二极管。
MAX8809A/MAX8810A采用了专有的"快速主动均流"电流模式控制方法,可实现快速和精密的瞬态响应性能,以及精密的负载电流分配。可采用电感DCR或者阻性电流检测单元进行电流检测。采用DCR检测时,快速主动均流(RA²)消除了电感和相关电流检测元件的容限影响,可提供出色的相位电流匹配、精密的电流限制和负载线。
MAX8809A通过内置驱动器可实现单芯片、2相方案。该器件还提供一个第3相PWM输出,加入MAX8552高性能驱动器后可轻松实现3相设计。MAX8810A在增加MAX8523高性能双路驱动器后可支持4相设计,实现紧凑的2芯片方案。
应用
- 台式笔记本与LCD PC
- 台式PC
- 服务器、工作站
- 稳压器模块
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8809A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论