MAX77857
推荐用于新设计2.5V 至 16V 输入、7A 开关电流高效升降压转换器
以 1/3 的解决方案尺寸实现 20W USB PD 供电
- 产品模型
- 10
概述
- 宽输入电压范围:2.5V 至 16V
- 默认输出电压
- 5V,采用内部反馈电阻
- 3V 至 15V,采用外部反馈电阻
- 启动后提供 I2C 可编程输出电压
- 4.5V 至 15V,采用内部反馈电阻
- 3.0V 至 15V,采用外部反馈电阻,参见表 1
- 最大输出电流
- 降压模式:最高 6A
- 升压模式:高达 4A(升压比 ≤ 1.3)
- 开关电流:7A(典型值)
- RSEL 配置
- I2C 接口从机地址
- 开关限流阈值
- 内部/外部反馈电阻
- I2C 编程
- 输出电压 (DVS)
- 输出电压变化摆率
- 开关限流阈值
- 开关频率
- 强制 PWM 工作模式 (FPWM)
- 电源正常 (POK) 状态和故障中断屏蔽
- 软启动
- 有源输出放电
- 开漏电源正常 (POK) 监控器和故障条件中断(仅限 MAX77857B/C)
- 保护特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 过压保护 (OVP)
- 热关断 (THS)
- 不需要高密度互连 (HDI) PCB(参见 PCB 布局指南部分)
- 采用 2.83mm x 2.03mm 35 WLP/31 WLP 封装,或 3.5mm x 3.5mm 16 FC2QFN 封装
MAX77857 是一款高效、高性能升降压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V 至 16V)的系统。它具有 7A 开关电流,在降压模式和升压模式下可分别提供高达 6A 和 4A 的输出电流(升压比 ≤ 1.3)。它以 PWM 模式运行,并自动执行 SKIP 模式以提高轻负载效率。
使用内部反馈电阻时,默认输出电压为 5V。使用外部反馈电阻时,还可将默认输出电压配置为 3V 和 15V 之间的任意值。输出电压可通过 I2C 串行接口动态调节(参见输出电压配置部分)。
SEL 引脚允许通过单个外部电阻对四个不同的 I2C 接口从机地址、四个不同的开关限流阈值,以及选择外部或内部反馈电阻进行编程设置。根据不同的开关限流阈值,可使用针对特定应用进行优化的外形小巧的外部组件。使用外部反馈电阻可实现更宽的输出电压范围,并在启动时提供自定义的输出电压。
I2C 串行接口是可选接口,支持动态控制输出电压、输出电压变化摆率、开关限流阈值、开关频率和强制 PWM 工作模式。I2C 编程设置优先于 RSEL 解码设置。
MAX77857 采用 2.83mm x 2.03mm、35 引脚/31 引脚晶圆级封装 (WLP) 和 3.5mm x 3.5mm、16 引脚倒装芯片 QFN 封装 (FC2QFN)。
应用
- USB 供电 (USB-PD) OTG
- Qualcomm® Quick ChargeTM
- USB VBUS 电源和 DRP(双重角色电源)端口
- 数码单反相机、数码单反相机镜头
- 显示屏电源
- 多达 3 节电池的锂离子电池应用
- 笔记本电脑、平板电脑
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77857AEWQ+ | 31-Bumped WLP (2.828 mm x 2.028 mm x 0.64 mm) | ||
| MAX77857AEWQ+T | 31-Bumped WLP (2.828 mm x 2.028 mm x 0.64 mm) | ||
| MAX77857BEFE+ | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857BEFE+T | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857BEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77857BEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77857CEFE+ | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857CEFE+T | 16-Lead QFN (3.5mm x 3.5mm x 0.55mm) | ||
| MAX77857CEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77857CEWB+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
打开工具软件开发 1
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77857的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论