MAX7317
量产10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 行业标准的4线接口简化I/O口扩展,不受微处理器架构限制
- 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容串行接口
- 2.25V至3.6V工作电压
- 保护电路确保可靠工作
- I/O口输入具有7V过压保护
- I/O口输出为7V额定电压的开漏输出
- I/O口支持热插拔
- 低功耗和小型封装减小电路板尺寸和电源要求
- 0.7µA (典型值)、1.9µA (最大值)待机电流
- 3mm x 3mm、高度为0.8mm TQFN封装
MAX7317串行接口外设器件能够为微处理器提供10个I/O端口,额定电压7V。每个端口都可单独配置为漏极开路输出或带有过压保护的双稳态输入。
MAX7317支持热插拔,所有端口引脚在关闭电源时(V+ = 0V)具有高阻抗,并允许有8V电压。
MAX7317采用16引脚、薄型QFN和QSOP封装,工作在-40°C至+125°C。
如需具有恒定电流输出和8位PWM控制的类似器件,请参考MAX6966/MAX6967数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 工业控制器
- 便携式设备
- 系统监视
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7317AEE+ | QSOP | ||
| MAX7317AEE+T | QSOP | ||
| MAX7317ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX7317ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| I/O扩展器 9 | ||
| MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
| MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
| MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
| MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
| MAX7313 | 量产 | 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
| MAX7314 | 量产 | 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
| MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
| MAX7316 | 过期 | 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
| MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
| LED 驱动器 IC 7 | ||
| MAX6966 | 量产 | 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制 |
| MAX6967 | 量产 | 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制 |
| MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
| MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
| MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
| MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
| MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7317的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论